T4VH 335-11Z-2849
| Tuotekuvaus: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Momenttikosketin |
| T | Suoratoiminen |
| (2) | |
| S | Tappityönnin S |
| R | Rullatyönnin R |
| H | Rullavarsi H |
| 10H | Puikkovipu 10H |
| 7H | Rullavarsi 7H |
| 1K | Rullavipu 1K |
| 3K | Nivelrullavipu ulospäin 3K |
| RMS | Messinkirulla |
| (3) | |
| 335 | kapea rakenne |
| 355 | leveä rakenne |
| (4) | |
| 11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| 02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön.) |
| 01/01 | 1 vasemmalle avautuva kosketin (NC) / 1 oikealle avautuva kosketin (NC) |
| 12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 03 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
| (5) | |
| H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet |
| UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
| (6) | |
| G24 | LED-merkkivalolla |
| (7) | |
| 1 | Johdon läpivienti M20 |
| M20 | kaapelin sisäänvienti NPT 1/2" |
| NPT | M12-liitin A-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
| ST | M12-liitin B-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
| (8) | |
| 2138 | Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten |
| (9) | |
| 1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- EN 50041 rakenne
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
T4VH 335-11Z-2849 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
153005891 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
| Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaan |
A |
| Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
| Vivun materiaali |
Metalli |
| Bruttopaino |
260 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Turvatoiminnot |
Kyllä |
| Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D Avautuva kosketin (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Rullavarsi |
| Rullan materiaali |
Ruostumaton teräs (V2A) |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
30.000.000 kytkentäalue |
| Tunnistusnopeus, maksimi |
2,5 m/s |
| Note (Actuating speed) |
Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin |
| Huomautus (kytkentäaika) |
Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan |
| Toiminnan vääntömomentti, minimi |
0,3 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Liitin M12, 4-napainen |
| Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
| Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
60,6 mm |
| Leveys |
40,5 mm |
| Korkeus |
129,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1.000 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
4 A |
| Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| Värähtelyaika, maksimi |
2 ms |
| kytkentätaajuus |
5.000 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
CCC-sertifiointi
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: k335hf01
| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 834.3190000000001 mm - 1000 x 2365 px - 72 dpi
| 133,6 kB | .png | 74.083 x 174.978 mm - 210 x 496 px - 72 dpi
| 28,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 12,6 MB | .png | 169.333 x 400.473 mm - 2000 x 4730 px - 300 dpi
| 29,7 kB | .jpg | 52.211000000000006 x 123.47200000000001 mm - 148 x 350 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
103015123 PS315-T11-H300
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Metallikotelo
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- EN 50041 rakenne
- LED-malli saatavana
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 30.4.2026 17.40