Z1K 335-02Z-RVA
| Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Sprungschaltung |
| T | Schleichschaltung |
| (2) | |
| S | Druckbolzen S |
| R | Rollendruckbolzen R |
| H | Rollenschwenkhebel H |
| 10H | Stabschwenkhebel 10H |
| 7H | Rollenschwenkhebel 7H |
| 1K | Rollenhebel 1K |
| 3K | Winkelhebel 3K |
| RMS | Messingrolle |
| 4V. | Grundgerät für Schwenkhebel (ohne Betätiger) |
| (3) | |
| 335 | schmale Bauform |
| 355 | breite Bauform |
| (4) | |
| 11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
| 02 | 2 Öffner (NC) |
| 20 | 2 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
| 01/01 | 1 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts |
| 12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
| 03 | 3 Öffner (NC) |
| (5) | |
| H | Schleichschaltung mit Staffelung |
| UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
| 2272 | Spezieller Rollen Bolzen mit Bund |
| 1183 | mit Aluminiumstab |
| 1699-1 | außenbefindliche Schrauben und Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl |
| (6) | |
| G24 | mit LED |
| (7) | |
| 1 | Leitungseinführung M20 |
| M20 | Leitungseinführung M20 |
| NPT | Leitungseinführung NPT 1/2“ |
| ST | M12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
| ST-2310 | M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
| (8) | |
| 2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
| (9) | |
| 1637 | Kontaktvergoldung |
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Bauform nach EN 50041
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
Z1K 335-02Z-RVA |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
153026873 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
| Gehäusebauform |
Normbauform |
| Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
| Bruttogewicht |
195 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Sicherheitsfunktionen |
Ja |
| Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
| Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
| B10D Öffner (NC) |
20.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
| Betätigungselement |
Rollenhebel |
| Werkstoff der Rolle |
Edelstahl (V2A) |
| Mechanische Lebensdauer, minimum |
30.000.000 Schaltspiele |
| Betätigungskraft, minimum |
12 N |
| Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,5 m/s |
| Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
| Hinweis (Prelldauer) |
Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
| Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
| Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Länge des Sensors |
38 mm |
| Breite des Sensors |
40,5 mm |
| Höhe des Sensors |
118,5 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP65 IP67 |
| Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
10 A |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
| Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
| Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
| Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
| Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
| Schaltelement |
2 Öffner (NC) |
| Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
| Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
| Umschaltzeit, maximum |
2 ms |
| Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Konformitätserklärung (EU)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: k335kf01
| 1,1 MB | .jpg | 352.778 x 784.225 mm - 1000 x 2223 Pixel - 72 dpi
| 110,7 kB | .png | 74.083 x 164.747 mm - 210 x 467 Pixel - 72 dpi
| 25,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 12,0 MB | .png | 169.333 x 376.51300000000003 mm - 2000 x 4447 Pixel - 300 dpi
| 27,3 kB | .jpg | 55.386 x 123.47200000000001 mm - 157 x 350 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
151103854 Z1K 335-02Z
- Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Bauform nach EN 50041
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
| Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 5. Mai 2021 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.05.2026, 11:20