ZV14H 235-11zz-RMS-U90
ZV14H 235-11zz-RMS-U90
| Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Sprungschaltung |
| T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
| (2) | |
| S | Druckbolzen S |
| R | Rollendruckbolzen R |
| 4S | Druckbolzen 4S |
| 4R | Rollendruckbolzen 4R |
| 1R | Rollenhebel 1R |
| K | Rollenhebel K |
| 3K | Winkelhebel 3K |
| 4K | Winkelhebel 4K |
| K4 | Winkelhebel K4 |
| 1H | Rollenschwenkhebel 1H |
| 7H | Rollenschwenkhebel 7H |
| 10H | Stabschwenkhebel 10H |
| 12H | Rollenschwenkhebel 12H |
| 14H | Rollenschwenkhebel 14H |
| AF | Federstabhebel AF |
| RMS | Messingrolle |
| (3) | |
| 3 | schmale Bauform |
| 215 | breite Bauform |
| (4) | |
| 02 | 2 Öffner (NC) |
| 11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
| 20 | 2 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
| (5) | |
| H | Schleichschaltung mit Staffelung |
| UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
| Z | Zusätzliche Dichtung zwischen Vorsatz und Gehäuse |
| (6) | |
| M16 | Leitungseinführung M16 |
| ohne | Leitungseinführung M20 |
| ID | Schneidklemmen |
| NPT | Leitungseinführung NPT 1/2“ |
| ST | M12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
| ST-2310 | M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
| (7) | |
| 2574 | Gehäuse mit L-förmigen Befestigungsbohrungen (in horizontaler oder vertikaler Richtung verschiebbar) |
| (8) | |
| 2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
| (9) | |
| 1637 | Kontaktvergoldung |
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
ZV14H 235-11zz-RMS-U90 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
153004240 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Gehäusebauform |
Normbauform |
| Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Zink-Druckguss |
| Werkstoff des Hebels |
Metall |
| Bruttogewicht |
205 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Sicherheitsfunktionen |
Ja |
| Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
| Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
| Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
| B10D Öffner (NC) |
20.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
| Betätigungselement |
Rollenschwenkhebel |
| Werkstoff der Rolle |
Messing |
| Mechanische Lebensdauer, minimum |
20.000.000 Schaltspiele |
| Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
687 mm/min |
| Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
1 m/s |
| Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
| Betätigungsdrehmoment, minimum |
0,2 Nm |
| Zwangsöffnungsdrehmoment |
0,2 Nm |
| Vorsatzdrehung |
90 ° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
| Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
| Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Länge des Sensors |
46 mm |
| Breite des Sensors |
30 mm |
| Höhe des Sensors |
114 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP65 IP67 |
| Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
10 A |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
| Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
| Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
| Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
| Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
| Schaltelement |
1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
| Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
| Prelldauer, maximum |
3 ms |
| Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
| Umschaltzeit, maximum |
5,5 ms |
| Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: k235hf07
| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 959.908 mm - 1000 x 2721 Pixel - 72 dpi
| 139,4 kB | .png | 74.083 x 201.436 mm - 210 x 571 Pixel - 72 dpi
| 65,3 kB | .png | 45.508 x 123.472 mm - 129 x 350 Pixel - 72 dpi
| 28,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 26,1 kB | .jpg | 45.508 x 123.47200000000001 mm - 129 x 350 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
| Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 5. Mai 2021 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.04.2026, 15:20