IFL-N-4-12-10STP -2033
IFL-N-4-12-10STP -2033
Downloads
- Byggeform M12
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
IFL-N-4-12-10STP -2033 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101148143 |
| EAN (European Article Number) |
4030661287034 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
| Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
| Materiale til kapsling |
Rustfrit stål |
| Aktivt område |
Plastik |
| Materiale til møtrikkerne |
Rustfrit stål |
| Bruttovægt |
30 g |
Generelle data - egenskaber
| Integreret display, status |
Ja |
| Antal, ledningsårer |
3 |
Mechanical data - Switching distances
| Afbryderdistance |
4 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
2 m |
| Tilslutning, Stik |
Forbindelse M12 |
Mekaniske data - afmåling
| ISO-gevind på føler |
M12 |
| Længde på føler |
65 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +85 °C |
| Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
| Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
| Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
| Operating voltage |
15 ... 34 VDC |
| Type of voltage range |
DC |
| No-load supply current I0, typical |
17 mA |
| Rated operating voltage |
15 ... 34 VDC |
| Forsyningsstrøm |
200 mA |
| Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
| Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse undertrykket afbryder-til fejlimpuls Ledningsbruds overvågning Radiobølge beskyttelse |
| Afbryderfrekvens, cirka |
800 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
| Spændingsfald Ud, maksimum |
2,5 V |
| Version |
P type |
| Reststrøm |
0,01 mA |
Tilstandsvisning
| Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kifl4f26
| 184,8 kB | .jpg | 79.375 x 263.52500000000003 mm - 225 x 747 px - 72 dpi
| 219,0 kB | .png | 74.083 x 245.88600000000002 mm - 210 x 697 px - 72 dpi
| 39,7 kB | .jpg | 37.042 x 123.47200000000001 mm - 105 x 350 px - 72 dpi
| 26,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 19,2 MB | .png | 167.10500000000002 x 553.2860000000001 mm - 2000 x 6622 px - 304 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 30.04.2026 12.46