schmersal_s_icon.png

IFL 20-400-11PK

Artikelnummer: 101106861

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Byggeform Ø 40 mm

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 20-400-11PK

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101106861

EAN (European Article Number)

4030661038438

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, glat

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Plastik

Aktivt område

Plastik

Materiale til terminalfastgørelsen

Plastik

Bruttovægt

176 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Kabelmuffe

Ja

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

20 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Antal ledningsårer

4

Kvadrat

0,25 mm2

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

Diameter på føler

40 mm

Længde på føler

63 mm

Bredde på føler

40 mm

Højde på føler

40 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Operating voltage

10 ... 60 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

Forsyningsstrøm

400 mA

Koblingselement

Sluttekontakt NO) og brydekontakt NC) (antivalent)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Beskyttelse mod polaritetsændring

Kortslutningsbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

100 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

1,5 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,4 A

Version

N type

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Inkluderet

Hinweis (leveringsomfang, antal og type)

Klemme H 40 er inkluderet i leverancen

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 15.04.2026 06.13