TV15H 236-02Z-M16
- 热塑外壳
- 耐油和石油产品
- 大量的二选一操动件
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- 双绝缘
- 符合EN 50047安装细节
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 操纵杆的角度每次可调节10°
订货数据
| 注(输送能力) |
不支持! |
| 型号 |
TV15H 236-02Z-M16 |
| 商品编号(订购编号) |
101208265 |
| EAN(欧洲商品编号) |
4030661379562 |
| eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
| ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
| 证书 |
cULus CCC |
总体数据
| 标准型 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| 外壳结构类型 |
标准结构设计 |
| 外壳材料 |
塑料,玻璃纤维增强 |
| 杆材料 |
金属薄膜 |
| 毛重 |
81 g |
总体数据 - 产品特性
| 安全功能 |
是 |
安全评估
| 标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
| 任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
| B10D 常闭触点 (NC) |
20,000,000 操作 |
机械参数
| 执行元件 |
滚轮摇杆 |
| 滚轮材料 |
塑料 |
| 机械寿命, 最少 |
20,000,000 操作 |
| 操动速度,最小 |
4,122 mm/min |
| 操动速度,最大 |
1 m/s |
| 操动扭矩,最小 |
0.2 Nm |
| 肯定断开力矩 |
0.2 Nm |
机械参数 - 连接技术
| 电缆入口 |
1 x M16 x 1.5 |
| 线缆截面,最小 |
.75 mm² |
| 电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
| 注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
| 端子(机械) |
Screw terminals |
机械参数 - 尺寸
| 传感器长度 |
46 mm |
| 传感器宽度 |
30 mm |
| 传感器高度 |
112 mm |
环境条件
| 防护等级 |
IP65 IP67 |
| 工作环境温度 |
-30 ... +80 °C |
环境条件 - 绝缘值
| 额定绝缘电压 Ui |
500 V |
| 额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
| 热测试电流 |
10 A |
| 要求额定短路电流 |
1,000 A |
| 应用类别 AC-15 |
230 VAC |
| 应用类别 AC-15 |
4 A |
| 应用类别 DC-13 |
24 VDC |
| 应用类别 DC-13 |
1 A |
| 开关元件 |
2 NC |
| 开关原理 |
缓动 |
| 开关频率 |
5,000 /h |
| 触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
EU-声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: k236hf05
| 1,1 MB | .jpg | 352.778 x 1061.508 mm - 1000 x 3009 px - 72 dpi
| 231,3 kB | .png | 74.083 x 222.95600000000002 mm - 210 x 632 px - 72 dpi
| 26,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 14,7 MB | .png | 166.55700000000002 x 501.254 mm - 2000 x 6019 px - 305 dpi
| 30,0 kB | .jpg | 40.922000000000004 x 123.47200000000001 mm - 116 x 350 px - 72 dpi
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
151208265 TV15H 236-02Z-M16
- 热塑外壳
- 耐油和石油产品
- 大量的二选一操动件
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- 双绝缘
- 符合EN 50047安装细节
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 操纵杆的角度每次可调节10°
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
Generated at: 2026/5/2 下午10:04