TQ 700-11
| 产品描述: TQ 700-(1) |
| (1) | |
| 11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
| 02 | 2 NC 触点 |
| 20 | 2 NO 触点 |
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 热塑外壳
- 单向操作/线长最大10 m
- 位置指示
- 大配线室
- 不允许挂钩扭曲
- 线缆最长到10m的张力
订货数据
| 型号 |
TQ 700-11 |
| 商品编号(订购编号) |
151192479 |
| eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-07 |
| eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-07 |
| eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-07 |
| ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
| ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
| 证书 |
cULus |
总体数据
| 标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
| 外壳材料 |
玻璃纤维,热塑塑料 |
| 外壳材料 |
玻璃纤维,热塑塑料 |
| 线长,最大 |
10 m |
| 毛重 |
209 g |
总体数据 - 产品特性
| 常闭 (NC) 数量 |
1 |
| 每个方向的常闭 (NO) 数量 |
1 |
安全评估
| 标准型 |
EN ISO 13849-1 |
| 任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
| B10D 常闭触点 (NC) |
100,000 操作 |
| B10D 常开触点(NO) |
100,000 操作 |
机械参数
| 机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
机械参数 - 连接技术
| 连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
| 线缆截面,最小 |
.75 mm² |
| 电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
| 注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
机械参数 - 尺寸
| 宽度 |
40.5 mm |
| 高度 |
160 mm |
| 深度 |
42.2 mm |
环境条件
| 防护等级 |
IP67 |
| 工作环境温度 |
-25 ... +70 °C |
环境条件 - 绝缘值
| 额定绝缘电压 Ui |
500 V |
| 额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
| 热测试电流 |
10 A |
| 应用类别 AC-15 |
230 VAC |
| 应用类别 AC-15 |
4 A |
| 应用类别 DC-13 |
24 VDC |
| 应用类别 DC-13 |
4 A |
| 开关元件 |
NO触点,NC触点 |
| 开关原理 |
缓动 |
| 触点材料,电气 |
银 |
注意
| 注(通用) |
与环境温度范围相关的紧急停止拉线开关的推荐电缆长度。 嵌环在受力时会略微变形,安装时需多次拉紧拉绳。此后,拉绳必须使用吊环螺钉或张紧器重新拉直 距离 2 米 ... 5 米时需要中间钢丝支撑,参见附件 |
语言条件
数据表
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: ktq70f01
| 493,4 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 38,6 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 33,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 23,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,8 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
尺寸图 基本组件
图表
| EU-声明 | ![]() |
| 原件 | 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司 漕盈路3336号 上海市青浦区 201712 中国 网址: www.schmersal.com.cn |
| 声明: | 下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准. |
| 产品名称: | TQ 700 |
| 型号: | 参见订购号码 |
| 产品描述: | 拉线开关 |
| 相关指令: | 低电压指令 | 2014/35/EU |
| RoHS 指令 | 2011/65/EU |
| 应用标准: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| 技术文件的全权代表: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| 签发时间和地址: | 上海, 2023年10月16日 |
![]() |
| 签名 Michele Seassaro 总经理 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
Generated at: 2026/4/20 上午3:56

