schmersal_s_icon.png

AZ15/16-B1-2245

项目编号: 151137408

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 防护装置的减振
  • 带橡胶支架直操动件
  • 特别适合滑动门

订货数据

型号

AZ15/16-B1-2245

商品编号(订购编号)

151137408

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM 编号,7.0 版

EC001487

ETIM 编号,6.0 版

EC001487

总体数据

编码等级,依据EN ISO 14119

操动件材质

不锈钢(V2A)

毛重

17 g

机械参数

操动半径,最小

150 mm

操动件

直式

橡胶支架

固定螺钉的紧锢力矩, 最大值

2 Nm

注意

注(通用)

铰链门上的最小操动半径 160 mm

安装操动件时最大紧固力矩为200 Ncm。

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面14 mm处的平面内。

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/22 下午2:14