ZS 235-11Z-2283
ZS 235-11Z-2283
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
Sipariş ayrıntıları
| Ürün tip tanımı |
ZS 235-11Z-2283 |
| Ürün numarası (sipariş numarası) |
101142716 |
| EAN (European Article Number) |
4030661126166 |
Onaylar
| Verileri |
CCC |
Genel veriler
| Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
| Aktüatör tipi e göre EN 50047 |
B |
| Gövdelerin malzemesi |
Metal tabaka, zinkdruckguss |
| Brüt ağırlık |
150 g |
Genel veriler - Özellikler
| Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Güvenlik sınıflandırması
| Standartlar |
EN IEC 60947-5-1 |
| Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
| B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
20.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
| Devreye alma elemanı |
Piston |
| Mekanik ömür, minimum |
20.000.000 operasyon sayısı |
| Güç, devreye alma gücü, minimum {N} |
9 N |
| Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
19 N |
| Kumanda hızı, maximum |
1 m/s |
Mekanik veriler - Boyutlar
| kesme |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
| Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
| Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
| not |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
| Sensörün boyu |
30 mm |
| Sensörün genişliği |
30 mm |
| Sensörün yüksekliği |
75,5 mm |
Ortam koşulları
| Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
| Ortam sıcaklığı |
-30 ... +80 °C |
Ortam koşulları
| Nominal izolasyon gerilimi Ui |
500 V |
| Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
6 kV |
Elektriksel veriler
| Termal test akımı |
10 A |
| Talep edilen nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
| Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
| Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
| Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
| Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
| Anahtarlama elemanı |
1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC) |
| Anahtarlama prensibi |
Susta hareketi |
| Maksimum anahtarlama frekansı |
5.000 /h |
| Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
CCC sertifikasyonu
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
ID: K235SF04
| 651,6 kB | .jpg | 352.778 x 671.336 mm - 1000 x 1903 px - 72 dpi
| 83,8 kB | .png | 74.083 x 140.758 mm - 210 x 399 px - 72 dpi
| 25,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,1 MB | .png | 169.333 x 322.326 mm - 2000 x 3807 px - 300 dpi
| 27,7 kB | .jpg | 64.911 x 123.47200000000001 mm - 184 x 350 px - 72 dpi
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
151142716 ZS 235-11Z-2283
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Generated at: 30.04.2026 13:36