schmersal_s_icon.png
Archiwum
BNS 36

BNS 36

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • brak zużycia mechanicznego
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • możliwy montaż ukryty
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie
Oznaczenie typu produktu:
RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)

(1)
bezKodowanie standardowe
I1kodowanie indywidualne
I2Kodowanie indywidualne, możliwe parowanie wielokrotne

(2)
bezBez diagnostyki (na zamówienie 1))
DZ wyjściem diagnostycznym
SDZ diagnostyką szeregową 2)

(3)
bezWersja standardowa bez monitorowania obwodu sprzężenia zwrotnego EDM (External Device Monitoring)
F0EDM z automatycznym resetem 2)
F1EDM z ręcznym resetem 2)

(4)
bezBez funkcji potwierdzenia
QZ funkcją potwierdzenia w przypadku błędu wejścia przez zatrzymanie awaryjne 2)

(5)
bezbez zatrzasku
Rz zatrzaskiem, siła zatrzasku ok. 18 N

(6)
STKonektor M12, 8-polowy
ST5Konektor M12, 5-polowy

(*)
1)tylko dla wersji - ST5
2)tylko dla wersji -ST
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Archiwum

RSS 36-SD-ST Test

Elektroniczny czujnik bezpieczeństwa

Do artykułu