アーカイブ
BNS 36
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- 機械的磨耗なし
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- カバー内取り付け可能
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
| 製品タイプの説明: RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
| (1) | |
| なし | 標準コード化 |
| I1 | 個別コード化 |
| I2 | 個別コード化 複数のティーチング |
| (2) | |
| なし | 診断機能なし(希望者のみ1)) |
| D | 診断出力付き |
| SD | 直列診断機能付き 2) |
| (3) | |
| なし | フィードバック回路監視なしの標準バージョン EDM (External Device Monitoring) |
| F0 | 自動リセット機能付きEDM2) |
| F1 | 手動リセット付きEDM2) |
| (4) | |
| なし | 認知機能なし |
| Q | 非常停止入力に誤りが発生した場合の確認機能付き 2) |
| (5) | |
| なし | ラッチ機能なし |
| R | ラッチ機能付き、ラッチ力約18 N |
| (6) | |
| ST | コネクターM12, 8芯 |
| ST5 | M12 コネクタ, 5芯 |
| (*) | |
| 1) | バージョン-ST5のみ |
| 2) | バージョン-STのみ |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
アーカイブ