TQ 201-01-2458-6
TQ 201-01-2458-6
Downloads
| Typebenaming van het product: TQ 201-(1)-(2) |
| (1) | |
| 01 | 1 verbreekcontact (NC) |
| (2) | |
| 11-2458-5 | 1 verbreekcontact (NC), touw, kous en persklem in roestvrij staal |
- licht-metaal gietijzerbehuizing
- voor hangmontage
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
TQ 201-01-2458-6 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103054154 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661638546 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
| Brutogewicht |
897 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Aantal verbreekcontacten |
1 |
Classificatie
| Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
| B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
| Opmerking (B10D maakcontact (NO)) |
Bij 10% Ie en ohmsche contactlast |
Mechanische gegevens
| Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
| Bedieningskracht, minimum |
36,8 N |
| Bedieningskracht, maximum |
44 N |
| Opmerking (bedieningskracht) |
na 7 mm veerweg: min. 44,7 N / max. 52,3 N |
| Bedieningssnelheid |
60 mm/min |
| Maximum mechanical load |
5.000 N |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
5 m |
| aansluitwijze |
afgeschermde kabel |
| Aantal kabeladers |
4 |
| Aderdoorsnede |
1 mm2 |
| Diameter van de kabel |
0,5 mm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Breedte |
60 mm |
| Hoogte |
250 mm |
| Diepte |
32 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP54 |
| Beschermingsgraad van het schakelelement |
IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-40 ... +80 °C |
| Opslag- en transporttemperatuur |
-40 ... +80 °C |
| Relatieve vochtigheid, maximum |
93 % |
| Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend |
| Trillingsvastheid |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
| schokbestendig |
30 g |
| Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
40 V |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
2,5 kV |
| Overspanningscategorie |
III |
| Vervuilingsgraad |
3 |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
1 A |
| Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom |
400 A |
| Schakelelement |
1 verbreekcontacten (NG) |
| Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
(-2458-6) Roestvrijstalen kabel, kabelkous en persklem |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schakelwegdiagram
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 30-04-2026 20:22