schmersal_s_icon.png

TQ 201-01-2458-6

Artikelnummer: 103054154

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
TQ 201-(1)-(2)

(1)
011 Öffner
11-2777-11 Schließer / 1 Öffner

(2)
11-2458-51 Schließer / 1 Öffner
01-2458-61 Öffner, Seil, Kausche und Pressklemme aus Edelstahl
01-2458-71 Öffner
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Leichtmetall-DruckgussGehäuse
  • für hängende Montage

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

TQ 201-01-2458-6

Artikelnummer (Bestellnummer)

103054154

EAN (European Article Number)

4030661638546

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Aluminium-Druckguss

Bruttogewicht

897 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Hinweis (B10D Schließer (NO))

bei 10% Ie und ohmscher Last

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft, minimum

36,8 N

Betätigungskraft, maximum

44 N

Hinweis (Betätigungskraft)

nach 7mm Federweg: min. 44,7 N / max. 52,3 N

Betätigungsgeschwindigkeit

60 mm/min

Maximale mechanische Belastung

5.000 N

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

5 m

Anschlussart

abgeschirmte Leitung

Anzahl der Leitungsadern

4

Aderquerschnitt

1 mm2

Durchmesser der Leitung

0,5 mm

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

60 mm

Höhe

250 mm

Tiefe

32 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP54

Schutzart des Schaltelementes

IP67

Umgebungstemperatur

-40 ... +80 °C

Lager- und Transporttemperatur

-40 ... +80 °C

Relative Feuchtigkeit, maximum

93 %

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

Schwingfestigkeit

10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)

Schockfestigkeit

30 g

Schutzklasse

II

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

40 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

2,5 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

1 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

400 A

Schaltelement

1 Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

(-2458-6) Seil, Kausche und Pressklemme aus Edelstahl

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.04.2026, 18:12