TQ 201-01-2458-6
| Product type description: TQ 201-(1)-(2) |
| (1) | |
| 01 | 1 NC |
| 11-2777-1 | 1 NO / 1 NC contact |
| (2) | |
| 11-2458-5 | 1 NO / 1 NC contact |
| 01-2458-6 | 1 NC contact, rope, thimble and ferrule made from stainless steel |
| 01-2458-7 | 1 NC contact |
- formstøpt lett legeringkapsling
- for opphengt montering
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
TQ 201-01-2458-6 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103054154 |
| EAN (European Article Number) |
4030661638546 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
| Kapslingsmateriale |
formstøpt lett legering |
| Bruttovekt |
897 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Antall åpnere |
1 |
Klassifisering
| Standard |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
| B10D Åpner (NC) |
2.000.000 bevegelser |
| Note (B10D Normally open contact (NO)) |
På 10% Ie og ohmsk last |
Mekaniske data
| Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
| Aktiviseringskraft, minimum |
36,8 N |
| Aktiviseringskraft, maksimum |
44 N |
| Note (Actuating force) |
after 7mm spring travel: min 44,7 N / max. 52,3 N |
| Aktueringshastighet |
60 mm/min |
| Maximum mechanical load |
5.000 N |
Mechanical data - Connection technique
| Lengde for kabel |
5 m |
| Konnektor stikk |
Skjermet kabel |
| Number of cable wires |
4 |
| Ledertverrsnitt |
1 mm2 |
| Cable diameter |
0,5 mm |
Mekaniske data - mål
| Bredde |
60 mm |
| Høyde |
250 mm |
| Dybde |
32 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP54 |
| Beskyttelsesklasse for koblingselementet |
IP67 |
| Arbeidstempratur |
-40 ... +80 °C |
| Lagrings- og transporttemparatur |
-40 ... +80 °C |
| Relativ fuktighet, maksimum |
93 % |
| Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende |
| Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
| sjokkresitanse |
30 g |
| Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
40 V |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
| Overvoltage category |
III |
| Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
1 A |
| Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
400 A |
| Koblingselement |
1 NC-kontakter |
| Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Note
| Note (General) |
(-2458-6) Rope, thimble and ferrule made from stainless steel |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Brytervandringsdiagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 18.04.2026, 16:42