IFL 15-300L-11TP-1631 5,0M
IFL 15-300L-11TP-1631 5,0M
Downloads
| Typebenaming van het product: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
| (1) | |
| 10 | Schakelafstand 10 mm |
| 15 | Schakelafstand 15 mm |
| (2) | |
| 30 | Cilinder, schroefdraad M30, metaal |
| 300 | Cilinder, schroefdraad M30, kunststof |
| (3) | |
| zonder | Standaard bouwvorm |
| M | miniatuur bouwvorm |
| L | Lange bouwvorm |
| (4) | |
| 01 | Verbreekcontact (NC) |
| 10 | Maakcontact (NO) |
| 10/01 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte |
| 11 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent |
| (5) | |
| zonder | Kabel |
| ST | Stekker |
| T | Kabel met doorvoer |
| D | DC 2-draads |
| (6) | |
| zonder | Versie met standaardstekker |
| 2 | Versie met alternatieve stekker |
| (7) | |
| N | n-schakeling |
| P | p-schakeling |
| (8) | |
| 1310 | bruikbaar tot +110°C (alleen voor wisselstroom AC) |
| 2130 | Bruikbaar tot +130 °C, zonder LED-statusindicatie |
| 1766 | bruikbaar tot +110°C (alleen voor p-schakeling of n-schakeling) |
- Bouwvorm M30
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
IFL 15-300L-11TP-1631 5,0M |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101126967 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661278018 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002714 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002714 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
CCC |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, schroefdraad |
| Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
| Materiaal van de behuizing |
Kunststof |
| Actief vlak |
Kunststof |
| Materiaal van de moeren |
Kunststof |
| Materiaal van de drukschijf |
Perbunan |
| Brutogewicht |
220 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
| Kabeldoorvoer |
Ja |
Mechanische gegevens
| Aandraaimoment van de moeren, maximum |
4 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Nominale werkafstand Sn |
15 mm |
| Opmerking (schakelafstand) |
Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
5 m |
| aansluitwijze |
Kabel |
| Aantal kabeladers |
4 |
| Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
| Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| ISO-schroefdraad van de sensor |
M30 |
| Sleutelwijdte, bekwijdte |
36 SW |
| Lengte van de sensor |
100 mm |
| Breedte van de sensor |
28 mm |
| Hoogte van de sensor |
28 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
| Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
| schokbestendig |
30 g / 11 ms |
| Beschermklasse |
II |
Elektrische gegevens
| Bedrijfsspanning |
10 ... 60 VDC |
| Type spanningsbereik |
DC |
| Nullaststroom I0, typisch |
5,5 mA |
| Nominale bedrijfsspanning |
10 ... 60 VDC |
| Nominale bedrijfsstroom |
400 mA |
| Schakelelement |
Maakcontact (NO) en verbreekcontact (NG) (antivalent) |
| Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting Ompolingsbeveiliging |
| Schakelfrequentie, ca. |
100 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
| Spanningsval Ud, maximum |
1,5 V |
| Stroom bij spanningsval Ud |
0,4 A |
| Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakeling |
Statusindicatie
| Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
Apparaat zonder accessoires (zeskantmoeren). |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kifl1f54
| 354,5 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 53,2 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 24,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,8 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
| 28,1 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
Maatschets basistoestel
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 27-04-2026 18:28