schmersal_s_icon.png

IFL 10-180L-10P-1665-1 10-60V

Artikelnummer: 101139668

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
5Schakelafstand 5 mm
8Schakelafstand 8 mm
10Schakelafstand 10 mm

(2)
18Cilinder, schroefdraad M18, metaal
180Cilinder, schroefdraad M18, kunststof

(3)
1Standaard bouwvorm
Mminiatuur bouwvorm
LLange bouwvorm

(4)
01Verbreekcontact (NC)
10Maakcontact (NO)
10/01Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte
11Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent

(5)
1Kabel
STStekker
TKabel met doorvoer
AWisselstroom/gelijkstroom AC/DC
DDC 2-draads

(6)
1Versie met standaardstekker
2Versie met alternatieve stekker

(7)
Nn-schakeling
Pp-schakeling

(8)
2033Behuizing in edelstaal
2130Bruikbaar tot +130 °C, zonder LED-statusindicatie
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Bouwvorm M 18 x 1

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL 10-180L-10P-1665-1 10-60V

Artikelnummer (bestelnummer)

101139668

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661282213

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Cilinder, schroefdraad

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van de moeren

Kunststof

Materiaal van de drukschijf

Perbunan

Brutogewicht

95 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Kabeldoorvoer

Neen

Aantal kabeladers

3

Mechanische gegevens

Aandraaimoment van de moeren, maximum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Schakelafstand Sn

10 mm

Nominale werkafstand Sn

10 mm

Opmerking (schakelafstand)

Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

aansluitwijze

Kabel

Aantal kabeladers

3

Aderdoorsnede

0,25 mm2

Mechanische gegevens - Afmetingen

Diameter van de sensor

18 mm

ISO-schroefdraad van de sensor

M18x1

Sleutelwijdte, bekwijdte

24 SW

Lengte van de sensor

79 mm

Diameter van de klembeugel

M18x1

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning

10 ... 60 VDC

Type spanningsbereik

DC

Nullaststroom I0, typisch

5,5 mA

Nominale bedrijfsspanning

10 ... 60 VDC

Nominale bedrijfsstroom

400 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Ompolingsbeveiliging

Kortsluitbeveiliging

Schakelfrequentie, ca.

3.500 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

1 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,3 A

Uitvoering van de schakelelementen

p-schakeling

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 27/04/2026 17:51