schmersal_s_icon.png

TQ 441-01/01Y-UE-1573

Numéro d'article: 101085278

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:
TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20

(1)
111 contact NO / 1 contact NF
202 contacts NO
01/011 contact NF pour traction de câble / 1 contact NF pour rupture de câble

(2)
YIP65
XIP54

(3)
UEavec contacts chevauchants

(4)
Ravec maintien

(5)
SDéverrouillage par clé

(6)
sansForce de prétension 220 N
-1572Force de prétension 60 N
-1573Force de prétension 35 N
* Courses et forces d' activation voir "Utilisation et Montage"
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier métallique
  • actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 25 m

Exemple de commande

Désignation de type du produit

TQ 441-01/01Y-UE-1573

Référence d’article (n° de commande)

101085278

EAN (European Article Number)

4030661086422

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-07

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-07

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-07

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

Fonte d'alliage métallique léger, laqué

Matériau du couvercle

Acier

Poids brut

799 g

Données générales - Caractéristiques

Maintien

Non

Chevauchement des contacts

Oui

Nombre de contacts NF

2

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

30.000 manœuvres

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,6 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

2 x M20 x 1,5

Section du câble, max.

4 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Couple de serrage du raccord électrique

1,7 Nm

Données mécaniques - Dimensions

Diamètre du trou

22 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

400 V

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Rated operating voltage

380 VAC

Courant permanent

4.000 mA

Elément de commutation

1 contact NF / 1 contact NF

Principe de commutation

Action dépendante avec contacts chevauchants

Fréquence de manœuvres

3.600 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Generated at: 24.04.2026 06:34