schmersal_s_icon.png

TQ 441-01/01Y-UE-1573

Varenummer: 101085278

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:
TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20

(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
202 NO-kontakter

(2)
YIP65
XIP54

(3)
UEMit Überdeckung

(4)
RMit Rastung

(5)
SSchlüsselentriegelung

(6)
ohneVorspannkraft 220 N *
-1572Vorspannkraft 60 N *
-1573Vorspannkraft 35 N *
* Auslösewege und -kräfte siehe Bedienung und Montage
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • metallhus
  • ensidig betjening / line inntil 25 meter

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

TQ 441-01/01Y-UE-1573

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101085278

EAN (European Article Number)

4030661086422

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-07

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-07

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-07

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Kapslingsmateriale

Formstøpt lett legering, lakkert

Materiale for deksel

Stål

Bruttovekt

799 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Fast posisjon

Nei

Overlappende kontakter

Ja

Antall åpnere

2

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

30.000 bevegelser

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

2 x M20 x 1,5

Kabeldimensjon, maksimum

4 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Tightening torque of electrical connection

1,7 Nm

Mekaniske data - mål

Hulldiameter

22 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

400 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Merkespenning

380 VAC

driftssstrøm

4.000 mA

Koblingselement

1 NC-kontakt / 1 NC-kontakt

Bryteprinsipp

Overlappende glidekontakter

Maksimal koblingsfrekvens

3.600 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 30.04.2026, 17:11