IFL 5-18L-11P-1868/2182 3,0M
IFL 5-18L-11P-1868/2182 3,0M
Téléchargements
| Désignation produit: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
| (1) | |
| 5 | Distance de commutation 5 mm |
| 8 | Distance de commutation 8 mm |
| 10 | Distance de commutation 10 mm |
| (2) | |
| 18 | Cylindre, filetage M18, métal |
| 180 | Cylindre, filetage M18, plastique |
| (3) | |
| 1 | Forme standard |
| M | modèle miniature |
| L | Forme longue |
| (4) | |
| 01 | Contact de rupture |
| 10 | Contact NO |
| 10/01 | Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement |
| 11 | Contact NO, contact NF antivalent |
| (5) | |
| 1 | Câble |
| ST | Connecteur |
| T | Câble avec passe-fil |
| A | Courant alternatif / courant continu AC/DC |
| D | DC 2 conducteurs |
| (6) | |
| 1 | Version à connecteur standard |
| 2 | Version à connecteur alternatif |
| (7) | |
| N | commutation N |
| P | commutation P |
| (8) | |
| 2033 | boîtier acier inoxydable |
| 2130 | Utilisable jusqu'à +130°C, sans indication d'état par LED |
- Forme M 18 x 1
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
IFL 5-18L-11P-1868/2182 3,0M |
| Référence d’article (n° de commande) |
101158491 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Modèle de boîtier |
Cylindre, filet |
| Conditions de montage (mécaniques) |
affleuré |
| Matériau du boîtier |
Laiton |
| Matériau du revêtement du boîtier |
nickelé |
| Surface active |
Plastique |
| Matériau de écrous |
Laiton |
| Poids brut |
144 g |
Données générales - Caractéristiques
| Afficheur intégré, état |
Oui |
| Passe-fil |
Non |
| Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Données mécaniques
| Couple de serrage pour écrous, max. |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Distance de commutation |
5 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
| Longueur du câble |
3 m |
| Connecteur de raccordement |
Câble H03VV-F |
| Nombre de conducteurs de câble |
4 |
| Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
| Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
| Pas ISO du capteur |
M18 |
| taille de la clé |
24 SW |
| Longueur du capteur |
79 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP68 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
| Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
| Degré de protection |
II |
Données électriques
| Operating voltage |
10 ... 60 VDC |
| Type of voltage range |
DC |
| Courant hors charge électrique, maximum |
5,5 mA |
| Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
| Courant permanent |
400 mA |
| Elément de commutation |
Contact NO et contact NF (antivalent) |
| Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires Protection contre l'inversion de la polarité |
| Fréquence de commutation, env. |
500 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
| Chute de tension Ud, max. |
1,5 V |
| Courant en cas de chute de tension Ud |
0,4 A |
| Exécution |
commutation P |
Indication d'état par
| Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Remarque
| Remarque (en général) |
Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kifl5f17
| 246,8 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 37,9 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 16,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,7 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
| 17,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal, Inc., 15 Skyline Drive, NY 10532 Hawthorne
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 2026-04-30 16 h 18