schmersal_s_icon.png

IFL 10-180-10 5,0M

Numéro d'article: 101095659

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Forme M 18 x 1

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL 10-180-10 5,0M

Référence d’article (n° de commande)

101095659

EAN (European Article Number)

4030661024165

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Homologations - Règlementations

Certificats

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Cylindre, filet

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Plastique

Surface active

Plastique

Matériau de écrous

Plastique

Matériau de rondelle

Perbunan

Poids brut

236 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Passe-fil

Non

Nombre de conducteurs de câble

3

Données mécaniques

Couple de serrage pour écrous, max.

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

10 mm

Distance de commutation

10 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

5 m

Connecteur de raccordement

Câble H03VV-F

Nombre de conducteurs de câble

3

Section des conducteurs

0,5 mm2

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Diamètre du capteur

18 mm

Pas ISO du capteur

M18x1

taille de la clé

24 SW

Longueur du capteur

79 mm

Diamètre de la bride de fixation

M18x1

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Fréquence assignée du secteur, min.

45 Hz

Fréquence assignée du secteur, max.

65 Hz

Operating voltage

15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC

Type of voltage range

AC

Courant de service, min.

10 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC

Courant permanent

500 mA

Elément de commutation

Contact NO

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Fréquence de commutation, env.

10 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

4,5 V

Courant en cas de chute de tension Ud

0,5 A

Exécution

bifilaire

Courant restant

1 mA

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

LED jaune

Diagramme de contact


Schmersal, Inc., 15 Skyline Drive, NY 10532 Hawthorne

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Generated at: 2026-05-02 14 h 45