ZK4 235-11zr-1816
ZK4 235-11zr-1816
| Désignation produit: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Rupture brusque |
| T | Action dépendante (non applicable pour AF/S) |
| (2) | |
| S | Poussoir S |
| R | Poussoir à galet R |
| 4S | Poussoir 4S |
| 4R | Poussoir à galet 4R |
| 1R | Levier à galet 1R |
| K | Levier à galet K |
| 3K | Levier à galet inversé 3K |
| 4K | Levier à galet inversé 4K |
| K4 | Levier à galet inversé K4 |
| 1H | Tête rotative à levier à galet 1H |
| 7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
| 10H | Levier antenne 10H |
| 12H | Tête rotative à levier à galet 12H |
| 14H | Tête rotative à levier à galet 14H |
| AF | Levier antenne AF |
| RMS | Galet en laiton |
| (3) | |
| 3 | forme étroite |
| 215 | forme large |
| (4) | |
| 02 | 2 contacts NF |
| 11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
| 20 | 2 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité) |
| (5) | |
| H | Action dépendante avec contacts décalés |
| UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
| Z | Joint supplémentaire entre l'accessoire et le boîtier |
| (6) | |
| M16 | Entrée de câble M 16 |
| Sans | Entrée de câble M 20 |
| ID | Bornes à percement d'isolant |
| NPT | Entrée de câble 1/2" NPT |
| ST | Raccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
| ST-2310 | Raccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
| (7) | |
| 2574 | Boîtier avec trous de fixation en forme L (coulissant horizontalement ou verticalement) |
| (8) | |
| 2138 | Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité |
| (9) | |
| 1637 | contacts dorés |
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
ZK4 235-11zr-1816 |
| Référence d’article (n° de commande) |
151204926 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
| Certificats |
cULus CCC |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Modèle de boîtier |
Construction normée |
| Matériau du boîtier |
Métal, zamac injecté |
| Poids brut |
159 g |
Données générales - Caractéristiques
| Fonctions de sécurité |
Oui |
| Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
| Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
| Normes de référence |
EN IEC 60947-5-1 |
| Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
| B10D contact NF |
20.000.000 manœuvres |
Données mécaniques
| Actionneur |
levier à galet inversé |
| Durée de vie mécanique, min. |
20.000.000 manœuvres |
| Force d'actionnement, min. |
6 N |
| Force d'ouverture forcée, min. |
16 N |
| Vitesse d'attaque, min. |
56 mm/min |
| Vitesse d'attaque, max. |
1 m/s |
| Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30° |
Données mécaniques – technique de connexion
| Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
| Section du câble, min. |
0,75 mm² |
| Section du câble, max. |
2,5 mm² |
| Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
| Longueur du capteur |
30 mm |
| Largeur du capteur |
32 mm |
| Hauteur du capteur |
107 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP65 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
| Tension assignée d'isolement |
500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
| Courant nominal thermique |
10 A |
| Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1.000 A |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
| Elément de commutation |
1 contact NO, 1 contact NF |
| Principe de commutation |
Rupture brusque avec maintien Rupture brusque |
| Temps de rebondissement, max. |
3 ms |
| Fréquence de manœuvres |
5.000 /h |
| Temps de commutation, max. |
5,5 ms |
| Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Remarque
| Remarque (en général) |
(-1816) Reset is carried by grooved pin either roll pin in actuating bolt |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Certificat UL
Certification CCC
Déclaration de conformité CE
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: k235kf04
| 990,9 kB | .jpg | 352.778 x 990.6 mm - 1000 x 2808 px - 72 dpi
| 199,2 kB | .png | 74.083 x 207.786 mm - 210 x 589 px - 72 dpi
| 27,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 11,8 MB | .png | 166.55700000000002 x 467.69300000000004 mm - 2000 x 5616 px - 305 dpi
| 34,9 kB | .jpg | 44.097 x 123.47200000000001 mm - 125 x 350 px - 72 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
103014966 PS215-Z11-K240
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Boîtier métallique
- Forme selon EN 50047
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Disponible avec LED
| Déclaration UE de conformité | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
| Désignation du composant | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | voir exemple de commande |
| Description du composant: | Interrupteur de position |
| Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
| Directive RoHS | 2011/65/EU |
| Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 |
| Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lieu et date de l'émission: | Shanghai, le 5 mai 2021 |
![]() |
| Signature à l'effet d'engager la société Michele Seassaro Président Directeur Général |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 30/04/2026 13:43