schmersal_s_icon.png

ZR 235-11Z-ST-U90

Tuotenumero: 153011482

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMomenttikosketin
TSuoratoiminen

(2)
STappityönnin S
RRullatyönnin R
4STappityönnin 4S
4RRullatyönnin 4R
1RRullavipu 1R
KRullavipu K
3KNivelrullavipu ulospäin 3K
4KNivelrullavipu ulospäin 4K
K4Nivelrullavipu ulospäin K4
1HRullavarsi 1H
7HRullavarsi 7H
10HPuikkovipu 10H
12HRullavarsi 12H
14HRullavarsi 14H
AFJousiantennivipu AF
RMSMessinkirulla

(3)
3kapea rakenne
215leveä rakenne

(4)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
202 sulkeutuvaa kosketinta (NO), (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön)

(5)
HSuoratoimiset porrastetut koskettimet
UESuoratoimiset juontokoskettimet

(6)
M16Johdon sisäänvienti M16
ilmanJohdon läpivienti M20
IDIDC-liitäntätapa
NPTkaapelin sisäänvienti NPT 1/2"
STM12-liitin A-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.)
ST-2310M12-liitin B-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.)

(7)
2574Kotelo L-muotoisilla kiinnitysrei'illä (vaakasuora tai pystysuora suunta siirrettävissä)

(8)
2138Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten

(9)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ZR 235-11Z-ST-U90

Tuotenumero (tilausnumero)

153011482

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Kotelon rakenne

Vakiorakenne

Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan

c

Kotelon materiaali

Metalli, sinkkivalu

Bruttopaino

154 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Turvatoiminnot

Kyllä

Napojen lukumäärä

4

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

20.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullatyönnin

Mekaaninen elinikä, minimi

20.000.000 kytkentäalue

Toimintavoima, minimi

9 N

Pakkoavausvoima, minimi

19 N

Tunnistusnopeus, maksimi

1 m/s

Actuator rotation

90 °

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Type of electrical connection

Connector plug M12

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

30 mm

Leveys

30 mm

Korkeus

86 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1.000 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

Kytkinosa

1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin

kytkentätaajuus

5.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio

Kytkentäkaavio

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 28.4.2026 17.19