schmersal_s_icon.png

V-SK8P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4 (V2)

Tuotenumero: 103049120

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

V-SK8P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4 (V2)

Tuotenumero (tilausnumero)

103049120

EAN (European Article Number)

4030661623184

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61076-2-101

Bruttopaino

70 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Halogen free

Kyllä

Cable drag chain suitable

Kyllä

Napojen lukumäärä

8

Kaapelijohtojen lukumäärä

8

Mekaaniset tiedot

Vääntömomentti, maksimi

1 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

1 m

Number of cable wires

8

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

Cable diameter

5,9 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø putki

Bending radius (repeated)

10 x Ø putki

Colour of the Cable mantle

Black

Kaapelivaipan materiaali

PUR

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli

Connector typ

Female connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

IP68

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Nimellisvirta

1.500 mA

Nastojen liitännät

PIN 1

Valkoinen

PIN 2

Ruskea

PIN 3

vihreä

PIN 4

keltainen

PIN 5

Harmaa

PIN 6

Vaaleanpunainen

PIN 7

Sininen

PIN 8

punainen

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 15.4.2026 7.52