V-SK8P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4 (V2)
V-SK8P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4 (V2)
Downloads
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
V-SK8P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4 (V2) |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103049120 |
| EAN (European Article Number) |
4030661623184 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001855 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001855 |
Tillatelser - Standard
| Data |
cULus |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 61076-2-101 |
| Bruttovekt |
70 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| halogenfrie |
Ja |
| Kompatibel med kjede bak |
Ja |
| Antall poler |
8 |
| Antall ledere |
8 |
Mekaniske data
| Tiltrekkingsmoment, maksimum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
| Lengde for kabel |
1 m |
| Number of cable wires |
8 |
| Ledertverrsnitt |
0,25 mm2 |
| Cable diameter |
5,9 mm |
| Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
| Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
| Farge på ledningskappen |
svart |
| Materiale for kabelmantel |
PUR |
Mekaniske data - Stikkontakt side A
| Connector typ |
Female connector, M12 |
| Design |
straight |
| Connector coding |
A |
| Connector latching |
Screw locking |
| Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
| Material of the handle |
Plastic, TPU |
| Colour of the handle |
Black |
Mekaniske data - Stikkontakt side B
| Connector typ |
Male connector, M12 |
| Design |
straight |
| Connector coding |
A |
| Connector latching |
Screw locking |
| Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
| Material of the handle |
Plastic, TPU |
| Colour of the handle |
Black |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP65 IP67 IP68 |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
1,5 A |
| Merkespenning |
30 VAC |
| Merkespenning |
30 VDC |
| driftssstrøm |
1.500 mA |
Pin-tildeling
| PIN 1 |
Hvit |
| PIN 2 |
Brun |
| PIN 3 |
grønn |
| PIN 4 |
gul |
| PIN 5 |
Grå |
| PIN 6 |
Rosa |
| PIN 7 |
Blå |
| PIN 8 |
rød |
Språk filter
Datablad
UL sertifikat
Informasjon
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: k1208f09
| 15,3 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi
| 127,8 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi
| 21,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi
| 16,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,0 MB | .png | 169.333 x 113.03 mm - 2000 x 1335 px - 300 dpi
Kontaktplassering
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 27.04.2026, 16:54