V-SK8P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4 (V2)
V-SK8P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4 (V2)
Downloads
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
V-SK8P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4 (V2) |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103049120 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661623184 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
| Brutogewicht |
70 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Halogeenvrij |
Ja |
| geschikt voor sleepkettingen |
Ja |
| Aantal polen |
8 |
| Aantal kabeladers |
8 |
Mechanische gegevens
| Draaimoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
1 m |
| Aantal kabeladers |
8 |
| Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
| Diameter van de kabel |
5,9 mm |
| Buigradius (vast) |
5 x Ø-kabel |
| Buigradius (bewegend) |
10 x Ø-kabel |
| Kleur van de kabelmantel |
Zwart |
| Materiaal van de kabelmantel |
PUR |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
| Aansluitstekker |
Koppeling, M12 |
| Bouwvorm |
recht |
| Codering van de stekker |
A |
| Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
| Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
| Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
| Kleur van de handgreep |
Zwart |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B
| Aansluitstekker |
Stekker, M12 |
| Bouwvorm |
recht |
| Codering van de stekker |
A |
| Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
| Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
| Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
| Kleur van de handgreep |
Zwart |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP68 |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
1,5 A |
| Nominale bedrijfsspanning |
30 VAC |
| Nominale bedrijfsspanning |
30 VDC |
| Nominale bedrijfsstroom |
1.500 mA |
Contactconfiguratie
| Pin 1 |
Wit |
| Pin 2 |
Bruin |
| Pin 3 |
Groen |
| Pin 4 |
Geel |
| Pin 5 |
Grijs |
| Pin 6 |
Roze |
| Pin 7 |
Blauw |
| Pin 8 |
Rood |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
Algemene informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: k1208f09
| 15,3 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi
| 127,8 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi
| 21,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi
| 16,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,0 MB | .png | 169.333 x 113.03 mm - 2000 x 1335 px - 300 dpi
Poolschema
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 23/04/2026 18:26