schmersal_s_icon.png

TESK-SU-12L1-3M

Tuotenumero: 103005761

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandardisarana
LPitkä saranapuolisko

(2)
AEsiasetettu etuasennusta varten
IEsiasetettu sisäasennusta varten
Usäädettävä kytkentäkulma

(3)
222 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
131 sulkeutuva kosketin (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)

(4)
L1kaapeli takana
L2kaapeli yllä
ST1Kytkentärasia, takana
ST2Kytkentärasia yllä

(5)
3Mkaapelipituus 3 m (vain L1 / L2)
5Mkaapelipituus 5 m (vain L1 / L2)
10Mkaapelipituus 10 m (vain L1 / L2)
20Mkaapelipituus 20 m (vain L1 / L2)
30Mkaapelipituus 30 m (vain L1 / L2)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metallikotelo

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

TESK-SU-12L1-3M

Tuotenumero (tilausnumero)

103005761

EAN (European Article Number)

4030661447575

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

UL

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Metalli, sinkkivalu

Kannen materiaali

Kestomuovi, itsestään sammuva

Kotelon väri

Hopea

Bruttopaino

521 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Säädettävä kytkentäkulma

Kyllä

Kohdistusapu

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2.000.000 kytkentäalue

B10D Sulkeutuva kosketin (NO)

1.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Kaapeliläpiviennin asento

takana

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Type of the fixing screws

4x M6

Tightening torque of the fixing screws

4,3 Nm

Maximum mechanical load

5.000 N

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

3 m

Pistokeliitin

kaapeli

Number of cable wires

9

johdon poikkipinta-ala

0,34 mm2

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

20 mm

Leveys

78 mm

Korkeus

116 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

300 V

Syöksyjännitekestoisuus

2,5 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

2,5 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

Soveltuu pienjännitteille

≥ 3 VDC / ≥ 1 mA

Kytkinosa

1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)

Note (Switching element)

Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 2 NC koskettimet, galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

kytkentätaajuus

1.200 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Ag-Ni 10 ja 0,2 µm pintakullattu

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio


Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 24.4.2026 0.53