schmersal_s_icon.png

TESK-SU-12L1-3M

Artikelnummer: 103005761

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandaardscharnier
LLange scharnierhelft

(2)
Avooringesteld voor frontale aanbouw
Ivooringesteld voor inbouw binnenin
URegelbare schakelhoek

(3)
222 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
131 maakcontact (NO) / 3 verbreekcontacten (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)

(4)
L1Kabel onder
L2Kabel boven
ST1Inbouwstekker onder
ST2Inbouwstekker boven

(5)
3MKabellengte 3 m (alleen voor L1 / L2)
5MKabellengte 5 m (alleen voor L1 / L2)
10MKabellengte 10 m ( alleen voor L1 / L2)
20MKabellengte 20 m ( alleen voor L1 / L2)
30MKabellengte 30 m ( alleen voor L1 / L2)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • metaalbehuizing

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

TESK-SU-12L1-3M

Artikelnummer (bestelnummer)

103005761

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661447575

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002591

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002591

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC

UL

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Metaal, zinkgietijzer

Materiaal van het behuizingsdeksel

Thermoplast, zelfdovend

Kleur van de behuizing

Zilver

Brutogewicht

521 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Regelbare schakelhoek

Ja

Montageaanslagen

Ja

Aantal hulpcontacten

1

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Voorschriften

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

B10D Maakcontact (NO)

1.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Positie van de kabeldoorvoer

onder

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

4x M6

Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven

4,3 Nm

Maximum mechanical load

5.000 N

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

3 m

aansluitwijze

kabel

Aantal kabeladers

9

Aderdoorsnede

0,34 mm2

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

20 mm

Breedte van de sensor

78 mm

Hoogte van de sensor

116 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-25 ... +65 °C

Trillingsvastheid

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

300 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

2,5 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

2,5 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Geschiktheid voor lage spanningen

≥ 3 VDC / ≥ 1 mA

Schakelelement

1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)

Opmerking (schakelelement)

Wisselcontact met dubbele verbreking Zb of 2 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen

Schakelprincipe

Tastschakeling

Maximale schakelfrequentie

1.200 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Ag-Ni 10 en 0 2 µm verguld

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 30/04/2026 14:41