SLC 420-E/R1610-30-RFBH
SLC 420-E/R1610-30-RFBH
- Suojausluokka IP67
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Erottelukyky 14, 30 ja 50 mm
- Turva-alueen korkeus alkaen 170 mm … 1770 mm
Tilaustiedot
| Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
| Tuotekuvaus |
SLC 420-E/R1610-30-RFBH |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101207229 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Kotelon materiaali |
Alumiini |
| Reaktioaika, maksimi |
20 ms |
| Bruttopaino |
6.370 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
| Valosäteiden koodaus |
Kyllä |
| Loppuhäivitystoiminto |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
| Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
| Valosäteiden lukumäärä |
80 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
| Performance Level, up to |
e |
| Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
| PFH arvo |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
| Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
| Mission time |
20 Vuosi |
| IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
4 |
Mekaaniset tiedot
| Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
30 mm |
| Suojausalueen korkeus |
1.610 mm |
| Toimintasäde, suojausalue, minimi |
0,3 m |
| Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
18 m |
| Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
| Pistokeliitin, vastaanotin |
Kytkentärasia, M12, 8-napainen |
| Pistokeliitin, lähetin |
Kytkentärasia, M12 , 4-napainen |
| Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Anturin halkaisija |
49 mm |
| Korkeus |
1.695 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
| Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
| OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
| Vastaanottimen sähköinen virrankulutus |
8 W |
| Lähettimen sähköinen virrankulutus |
4 W |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
| Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,5 A |
| Turvalähtö |
p-type |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Sarja, jossa 2 kiinnityskulmaa |
Lisätarvikkeet
| Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Huomautus
| Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kslc4f20
| 687,4 kB | .jpg | 257.528 x 625.1220000000001 mm - 730 x 1772 px - 72 dpi
| 67,9 kB | .png | 74.083 x 179.56400000000002 mm - 210 x 509 px - 72 dpi
| 29,0 kB | .jpg | 50.800000000000004 x 123.47200000000001 mm - 144 x 350 px - 72 dpi
| 23,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,4 MB | .png | 169.333 x 410.97200000000004 mm - 2000 x 4854 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
Koskettimet
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 27.4.2026 15.07