SLC 420-E/R1050-14-69-RFB
SLC 420-E/R1050-14-69-RFB
| Tuotekuvaus: SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB |
| (1) | |
| 0170 | Turva-alueen korkeus 170 mm |
| 0250 | Turva-alueen korkeus 250 mm |
| 0330 | Turva-alueen korkeus 330 mm |
| 0410 | Turva-alueen korkeus 410 mm |
| 0490 | Turva-alueen korkeus 490 mm |
| 0570 | Turva-alueen korkeus 570 mm |
| 0650 | Turva-alueen korkeus 650 mm |
| 0730 | Turva-alueen korkeus 730 mm |
| 0810 | Turva-alueen korkeus 810 mm |
| 0890 | Turva-alueen korkeus 890 mm |
| 0970 | Turva-alueen korkeus 970 mm |
| 1050 | Turva-alueen korkeus 1050 mm |
| 1130 | Turva-alueen korkeus 1130 mm |
| 1210 | Turva-alueen korkeus 1210 mm |
| 1290 | Turva-alueen korkeus 1290 mm |
| 1370 | Turva-alueen korkeus 1370 mm |
| 1450 | Turva-alueen korkeus 1450 mm |
| (2) | |
| 14 | Erottelukyky 14 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 7 m |
| 30 | Erottelukyky 30 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 10 m |
- Suojausluokka IP 69K
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Erottelukyky 14 mm ja 30 mm
- Turva-alueen korkeus alkaen 170 mm … 1450 mm
Tilaustiedot
| Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
| Tuotekuvaus |
SLC 420-E/R1050-14-69-RFB |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101207015 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Kotelon materiaali |
Alumiini |
| Reaktioaika, maksimi |
20 ms |
| Bruttopaino |
6.090 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
| Valosäteiden koodaus |
Kyllä |
| Loppuhäivitystoiminto |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
| Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
| Valosäteiden lukumäärä |
104 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
| Performance Level, up to |
e |
| Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
| PFH arvo |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
| Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
| Mission time |
20 Vuosi |
| IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
4 |
Mekaaniset tiedot
| Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
14 mm |
| Suojausalueen korkeus |
1.050 mm |
| Toimintasäde, suojausalue, minimi |
0,3 m |
| Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
7 m |
| Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
5 m |
| Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
| Pistokeliitin, vastaanotin |
Liitinkaapeli M12, 8-napainen |
| Pistokeliitin, lähetin |
Liitinkaapeli M12, 4-napainen |
| Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Anturin halkaisija |
60 mm |
| Korkeus |
1.147 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP69K |
| Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
| Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
| OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
| Vastaanottimen sähköinen virrankulutus |
8 W |
| Lähettimen sähköinen virrankulutus |
4 W |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
| Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,5 A |
| Turvalähtö |
p-type |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Sarja, jossa 2 kiinnityskulmaa |
Lisätarvikkeet
| Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Huomautus
| Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kslc2f02
| 549,9 kB | .jpg | 315.736 x 750.0060000000001 mm - 895 x 2126 px - 72 dpi
| 43,1 kB | .png | 74.083 x 175.68300000000002 mm - 210 x 498 px - 72 dpi
| 20,7 kB | .jpg | 51.858000000000004 x 123.47200000000001 mm - 147 x 350 px - 72 dpi
| 14,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,7 MB | .png | 169.333 x 402.16700000000003 mm - 2000 x 4750 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
Koskettimet
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 24.4.2026 7.45