schmersal_s_icon.png

IFL 20-400-11ZTPG 10,0M

Tuotenumero: 101083041

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Rakennemalli Ø 40 mm

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 20-400-11ZTPG 10,0M

Tuotenumero (tilausnumero)

101083041

EAN (European Article Number)

4030661264059

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

Sylinteri, sileä

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

ei uppoasenteinen

Kotelon materiaali

Muovi

Aktiivinen alue

Muovi

Kiinnikepannan materiaali

Muovi

Bruttopaino

505 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Kaapelisukka

Kyllä

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

20 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

10 m

Pistokeliitin

kaapeli

Number of cable wires

4

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin halkaisija

40 mm

Pituus

63 mm

Leveys

40 mm

Korkeus

40 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Sähköiset tiedot

Operating voltage

10 ... 60 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

Nimellisvirta

400 mA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO) ja avautuva kosketin (NC) (antivalentti)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Napaisuussuoja

Kytkentätaajuus, noin

100 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

1,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Kytkentälähtö

PNP

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

keltainen LED

Toimitus sisältää

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

Holkkiliitin H 40 sisältyy toimitukseen


Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 27.4.2026 14.55