schmersal_s_icon.png

IFL 15-30L-10TP-2130 20, 0M

Tuotenumero: 101156066

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10Kytkentäetäisyys 10 mm
15Kytkentäetäisyys 15 mm

(2)
30Sylinteri, kierre M30, metalli
300Sylinteri, kierre M30, muovi

(3)
ilmanVakiorakennemalli
Mlyhyt runko
LPitkä malli

(4)
01Avautuva (NC)
10Sulkeutuva kosketin (NO)
10/01Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla
11Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti

(5)
ilmankaapeli
STpistokeliitin
TKaapeli murtosuojalla
DDC 2-johtiminen

(6)
ilmanVakiomallinen pistokeliitäntä
2Vaihtoehtoinen pistokeliitäntä

(7)
NNPN
PPNP

(8)
1310Enint. +110 °C (vain vaihtovirta AC)
2130...+130 °C käytettävissä, ilman kytkentätilan LED-näyttöä
1766Enint. +110 °C käytettävissä (vain PNP tai NPN)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Rakennemalli M30

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 15-30L-10TP-2130 20, 0M

Tuotenumero (tilausnumero)

101156066

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Yleiset ominaisuudet

Standardit

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

sylinteri, kierre

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

ei uppoasenteinen

Kotelon materiaali

Messinki

Kotelon pinnoitteen materiaali

niklattu

Aktiivinen alue

Muovi

Kiinnikepannan materiaali

kestomuovi

Bruttopaino

746 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Ei

Mekaaniset tiedot

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

20 m

Pistokeliitin

kaapeli

Number of cable wires

3

johdon poikkipinta-ala

0,34 mm2

Kaapelivaipan materiaali

Thermoflex 155

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin ISO-kierre

M30

avainväli

36 SW

Pituus

98 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +130 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Sähköiset tiedot

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

1,8 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Nimellisvirta

200 mA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Napaisuussuoja

Kytkentätaajuus, noin

60 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Kytkentälähtö

PNP

Toimitus sisältää

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

Holkkiliitin H 30 sisältyy toimitukseen


Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 27.4.2026 14.06