IFL 15-300-10T 5,0M
IFL 15-300-10T 5,0M
Downloads
| Tuotekuvaus: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
| (1) | |
| 10 | Kytkentäetäisyys 10 mm |
| 15 | Kytkentäetäisyys 15 mm |
| (2) | |
| 30 | Sylinteri, kierre M30, metalli |
| 300 | Sylinteri, kierre M30, muovi |
| (3) | |
| ilman | Vakiorakennemalli |
| M | lyhyt runko |
| L | Pitkä malli |
| (4) | |
| 01 | Avautuva (NC) |
| 10 | Sulkeutuva kosketin (NO) |
| 10/01 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla |
| 11 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti |
| (5) | |
| ilman | kaapeli |
| ST | pistokeliitin |
| T | Kaapeli murtosuojalla |
| D | DC 2-johtiminen |
| (6) | |
| ilman | Vakiomallinen pistokeliitäntä |
| 2 | Vaihtoehtoinen pistokeliitäntä |
| (7) | |
| N | NPN |
| P | PNP |
| (8) | |
| 1310 | Enint. +110 °C (vain vaihtovirta AC) |
| 2130 | ...+130 °C käytettävissä, ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
| 1766 | Enint. +110 °C käytettävissä (vain PNP tai NPN) |
- Rakennemalli M30
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
IFL 15-300-10T 5,0M |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101084751 |
| EAN (European Article Number) |
4030661047911 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
| Kotelon materiaali |
Messinki |
| Aktiivinen alue |
Muovi |
| Mutterien materiaali |
Muovi |
| Aluslevyn materiaali |
Perbunan |
| Bruttopaino |
251 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Kaapelisukka |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
| Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
4 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Kytkentäetäisyys |
15 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
5 m |
| Pistokeliitin |
Kaapeli H03VV-F |
| Number of cable wires |
2 |
| johdon poikkipinta-ala |
0,5 mm2 |
| Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Anturin ISO-kierre |
M30 |
| avainväli |
36 SW |
| Pituus |
98 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
| Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
| Nimellinen syöttötaajuus, minimi |
45 Hz |
| Nimellinen syöttötaajuus, maksimi |
65 Hz |
| Operating voltage |
15 ... 250 VAC |
| Type of voltage range |
AC |
| Käyttövirta, minimi |
10 mA |
| Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
| Nimellisvirta |
500 mA |
| Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
| Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
| Voltage drop Ud, maximum |
4,5 V |
| Current at Voltage drop Ud |
0,5 A |
| Kytkentälähtö |
Kaksi johdinta |
| Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Tilanäyttö
| Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Huomautus
| Note (General) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kifl1f11
| 380,5 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 57,9 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 26,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,1 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
| 29,3 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 27.4.2026 14.47