IFL 10-180L-11P-1665-1/1868 5,0M
IFL 10-180L-11P-1665-1/1868 5,0M
Downloads
| Tuotekuvaus: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
| (1) | |
| 5 | Kytkentäetäisyys 5 mm |
| 8 | Kytkentäetäisyys 8 mm |
| 10 | Kytkentäetäisyys 10 mm |
| (2) | |
| 18 | Sylinteri, kierre M18, metalli |
| 180 | Sylinteri, kierre M18, muovi |
| (3) | |
| 1 | Vakiorakennemalli |
| M | lyhyt runko |
| L | Pitkä malli |
| (4) | |
| 01 | Avautuva (NC) |
| 10 | Sulkeutuva kosketin (NO) |
| 10/01 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla |
| 11 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti |
| (5) | |
| 1 | kaapeli |
| ST | pistokeliitin |
| T | Kaapeli murtosuojalla |
| A | Vaihtovirta/tasavirta AC/DC |
| D | DC 2-johtiminen |
| (6) | |
| 1 | Vakiomallinen pistokeliitäntä |
| 2 | Vaihtoehtoinen pistokeliitäntä |
| (7) | |
| N | NPN |
| P | PNP |
| (8) | |
| 2033 | Kotelo ruostumatonta terästä |
| 2130 | ...+130 °C käytettävissä, ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
- Rakennemalli M 18 x 1
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
IFL 10-180L-11P-1665-1/1868 5,0M |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101154382 |
| EAN (European Article Number) |
4030661172118 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
| Kotelon materiaali |
Muovi |
| Aktiivinen alue |
Muovi |
| Mutterien materiaali |
Muovi |
| Aluslevyn materiaali |
Perbunan |
| Bruttopaino |
198 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Kaapelisukka |
Ei |
| Kaapelijohtojen lukumäärä |
3 |
Mekaaniset tiedot
| Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Kytkentäetäisyys |
10 mm |
| Kytkentäetäisyys |
10 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
5 m |
| Pistokeliitin |
kaapeli |
| Number of cable wires |
3 |
| johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
| Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Anturin halkaisija |
18 mm |
| Anturin ISO-kierre |
M18x1 |
| avainväli |
24 SW |
| Pituus |
79 mm |
| Kiinnityspannan halkaisija |
M18x1 |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP68 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
| Protection class |
II |
Sähköiset tiedot
| Operating voltage |
10 ... 60 VDC |
| Type of voltage range |
DC |
| No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
| Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
| Nimellisvirta |
400 mA |
| Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) ja avautuva kosketin (NC) (antivalentti) |
| Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja Napaisuussuoja Sulakkeiden enimmäiskuormitus |
| Kytkentätaajuus, noin |
3.500 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
| Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
| Current at Voltage drop Ud |
0,3 A |
| Kytkentälähtö |
PNP |
Tilanäyttö
| Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kifl1f23
| 244,0 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 35,2 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 15,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,6 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
| 19,5 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 27.4.2026 17.49