IFL 5-18L-10P-1872
IFL 5-18L-10P-1872
Downloads
- Bauform M 18 x 1
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
IFL 5-18L-10P-1872 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
101125508 |
| EAN (European Article Number) |
4030661048666 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
CCC |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 60947-5-2 |
| Gehäusebauform |
Zylinder, Gewinde |
| Einbaubedingungen (mechanisch) |
bündig |
| Werkstoff des Gehäuses |
Messing |
| Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
vernickelt |
| Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff |
| Bruttogewicht |
120 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
| Anzahl der Leitungsadern |
3 |
Mechanische Daten
| Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
18 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
| Nennnschaltabstand Sn |
5 mm |
| Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Länge der Leitung |
2 m |
| Anschlussart |
Kabel |
| Anzahl der Leitungsadern |
3 |
| Aderquerschnitt |
0,34 mm2 |
| Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
| ISO-Gewinde des Sensors |
M18 |
| Schlüsselweite |
24 SW |
| Länge des Sensors |
79 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP67 |
| Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
| Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
| Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
| Schutzklasse |
II |
Elektrische Daten
| Betriebsspannung |
10 ... 30 VDC |
| Art des Spannungsbereichs |
DC |
| Leerlaufstrom I0, typisch |
3,5 mA |
| Bemessungsbetriebsspannung |
10 ... 30 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom |
200 mA |
| Schaltelement |
Schließer (NO) |
| Schutzbeschaltung integriert |
Induktionsschutz Verpolungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz |
| Schaltfrequenz, circa |
400 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
| Spannungsfall Ud, maximum |
1,2 V |
| Strom bei Spannungsfall Ud |
0,2 A |
| Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Zustandsanzeige
| Hinweis (Integrierte Anzeige, Status) |
gelbe LED |
Hinweis
| Hinweis (Allgemein) |
Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Konformitätserklärung (EU)
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kifl5f17
| 246,8 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 Pixel - 72 dpi
| 37,9 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 Pixel - 72 dpi
| 16,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 2,7 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 Pixel - 300 dpi
| 17,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.05.2026, 14:50