schmersal_s_icon.png

TESK-SI-12L1-3M

Artikelnummer: 103005753

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • metal hus

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

TESK-SI-12L1-3M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103005753

EAN (European Article Number)

4030661447513

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

UL

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Metal, Zinkdruckguss

Materiale til dækslet

Termoplast, selvstlukkende

husets farve

Sølv

Bruttovægt

350 g

Generelle data - egenskaber

Montering indvendigt

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

B10D Normalt åben kontakt (NO)

1.000.000 koblinger

Mekaniske data

Position for kabelgennemføring

under

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Version af monteringsskruer

4x M6

Tightening torque of the fixing screws

4,3 Nm

Maximum mechanical load

5.000 N

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

3 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Antal ledningsårer

9

Kvadrat

0,34 mm2

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

20 mm

Bredde på føler

78 mm

Højde på føler

116 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

300 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

2,5 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

2,5 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

2 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Lavspændingskompatibilitet

≥ 3 VDC / ≥ 1 mA

Koblingselement

1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)

Bemærk (koblingselement)

Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 2 NC-kontakter, med galvaniserede adskilte kontaktbroer

Koblingsprincip

Klide kontakt

Koblingsfrekvens

1.200 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Ag-Ni 10 og 0,2 µm guld flashet

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram over afbrydervandring

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 17.04.2026 14.47