SLC 420-E/R0970-30-RFBH
SLC 420-E/R0970-30-RFBH
- Beskyttelses klasse IP67
- Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
- Opløsning 14, 30 og 50 mm
- Højde af beskyttelsesfelt fra 170 mm … 1770 mm
Bestillings data
| Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
| Produkttypebetegnelse |
SLC 420-E/R0970-30-RFBH |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101207221 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Materiale til kapsling |
Aluminium |
| Reaktionstid, maksimum |
10 ms |
| Bruttovægt |
4.170 g |
Generelle data - egenskaber
| Genstartspærre |
Ja |
| Strålekodning |
Ja |
| Fade-out-funktion |
Ja |
| Integreret display, status |
Ja |
| Integreret display, diagnose |
Ja |
| Antal afsikre digitale udgange |
2 |
| Antal stråler |
48 |
Klassifikation
| At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
| Performance Level, til |
e |
| Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
| PFH-værdi |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
| Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
| Brugstid |
20 År |
| Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
| Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s |
30 mm |
| Højde på beskyttelsesfelt |
970 mm |
| Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0,3 m |
| Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
18 m |
| Følernes bølgelængde |
880 nm |
Mekaniske data - Tilslutning
| Tilslutning, Stik |
Tilslutning |
| Tilslutning Stik, Modtager |
Indbygningsstik M12, 8 polet |
| Tilslutning, Stik, Sender |
Indbygningsstik M12, 4 polet |
| Længde på tilslutningskablet, maksimum |
100 m |
Mekaniske data - afmåling
| Diameter på føler |
49 mm |
| Højde på føler |
1.055 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 |
| Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
| Beskyttelsestal |
III |
Elektrisk data
| Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
| Elektrisk effektforbrug af modtager |
8 W |
| Elektrisk effektforbrug af sender |
4 W |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
| Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,5 A |
| Version |
P-type |
Inkluderet
| Inkluderet |
Sæt med 2 montagevinkler |
Tilbehør
| Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB-E 301 |
Bemærk
| Bemærk (generelt) |
I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 1 mA. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kslc4f20
| 687,4 kB | .jpg | 257.528 x 625.1220000000001 mm - 730 x 1772 px - 72 dpi
| 67,9 kB | .png | 74.083 x 179.56400000000002 mm - 210 x 509 px - 72 dpi
| 29,0 kB | .jpg | 50.800000000000004 x 123.47200000000001 mm - 144 x 350 px - 72 dpi
| 23,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,4 MB | .png | 169.333 x 410.97200000000004 mm - 2000 x 4854 px - 300 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 20.04.2026 16.50