PS226-Z02-STL-F230
- kun til placeringsopgaver
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
- Fjeder arm
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
PS226-Z02-STL-F230 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103061470 |
| EAN (European Article Number) |
4030661674186 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
| Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket |
| Bruttovægt |
90 g |
Generelle data - egenskaber
| Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
| Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
| Aktuator |
Fjeder arm |
| Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
| Tvangsåbnings kraft, minimum |
40 N |
| Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
| Typeudførelse |
Venstre |
| Tilslutning, Stik |
Indbygningsstik M12, 4 polet |
| Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
| Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum |
0,8 Nm |
Mekaniske data - afmåling
| Længde på føler |
33 mm |
| Bredde på føler |
59 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP66 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
| Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
240 V |
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
| Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
4 A |
| Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
400 A |
| Brugskategori AC-15 |
50 VAC |
| Brugskategori AC-15 |
3 A |
| Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brugskategori DC-13 |
3 A |
| Koblingselement |
2 brydekontakter (NC) |
| Koblingsprincip |
Spring kontakt |
| Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kps2-stl-ff01
| 732,6 kB | .jpg | 352.778 x 796.9250000000001 mm - 1000 x 2259 px - 72 dpi
| 21,8 kB | .jpg | 54.681000000000004 x 123.47200000000001 mm - 155 x 350 px - 72 dpi
| 17,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 75,7 kB | .png | 74.083 x 167.217 mm - 210 x 474 px - 72 dpi
| 6,7 MB | .png | 169.333 x 382.524 mm - 2000 x 4518 px - 300 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 02.05.2026 14.13