PS226-Z02-STL-F230
- bare for posisjoneringsgjøremål
- hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
- kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
PS226-Z02-STL-F230 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103061470 |
| EAN (European Article Number) |
4030661674186 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
| Kapslingsmateriale |
Plast, glass-fiber-forsterket |
| Bruttovekt |
90 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
| Mission time |
20 år |
Mekaniske data
| Betjeningselement |
Fjærarm |
| Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 bevegelser |
| Tvangsbrytende kraft, minimum |
40 N |
| Tiltrekkingsmoment for festeskruene |
1,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
| Connector position |
Venstre |
| Konnektor stikk |
Konnektorplugg M12, 4-polet |
| Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum |
0,6 Nm |
| Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mekaniske data - mål
| Lengde på sensor |
33 mm |
| Bredde på sensor |
59 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP66 IP67 |
| Arbeidstempratur |
-30 ... +80 °C |
| Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
240 V |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
| Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
4 A |
| Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
400 A |
| Utstyrskategori AC-15 |
50 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
3 A |
| Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
| Utstyrskategori DC-13 |
3 A |
| Koblingselement |
2 NC-kontakter |
| Bryteprinsipp |
Moment |
| Maksimal koblingsfrekvens |
5.000 /h |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kps2-stl-ff01
| 732,6 kB | .jpg | 352.778 x 796.9250000000001 mm - 1000 x 2259 px - 72 dpi
| 21,8 kB | .jpg | 54.681000000000004 x 123.47200000000001 mm - 155 x 350 px - 72 dpi
| 17,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 75,7 kB | .png | 74.083 x 167.217 mm - 210 x 474 px - 72 dpi
| 6,7 MB | .png | 169.333 x 382.524 mm - 2000 x 4518 px - 300 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Diagram
Kontaktplassering
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 02.05.2026, 10:37