PS215-Z12-G-ST-S200
| Produkttypebetegnelse: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
| (2) | |
| 215 | metal hus |
| 216 | Kunstof hus |
| 226 | Kunststofhus med 2 kabelindgange |
| (3) | |
| 1 | Slot (standard) |
| L | Sprækker på langs |
| (4) | |
| Z11 | Springkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC) |
| Z02 | Springkobling 2 bryder (NC) |
| Z12 | Springkobling 1 sluttekontakt (NO) / 2 brydekontakter (NC) |
| Z11R | Springkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC) med stopfunktion |
| Z01R | Springkobling 1 Slutter med stopfunktion |
| Z02R | Springkobling 2 sluttekontakter (NC) med stopfunktion |
| T11 | Krybekobling 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC) |
| T02 | Glidekobling 2 brydere (NC) |
| T20 | Glidekobling 2 slutter (NO) |
| T12 | Krybekobling 1 slutter (NO) / 2 brydere (NC) |
| T21 | Krybekobling 2 sluttere (NO) / 1 bryder (NC) |
| T03 | Glidekobling 3 brydere (NC) |
| T11UE | Krybekobling med overdækning 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC) |
| T02H | Krybekobling med kontakter i lag 2 brydekontakter (NC) |
| T11K | Glidekobling 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC) kort-hub |
| T10 | Glidekobling 1 Slutter (NO) |
| T02K | Glidekobling 2 sluttere (NC) kort-hub |
| T20H | Glidekobling 2 slutter (NO) kontakter i lag |
| (5) | |
| 1 | Kontakter forsølvet (standard) |
| A1 | Kontakter guldbelagt 0,3 μm |
| A2 | Kontakter guldbelagt 1,0 μm |
| A3 | Kontaker guldbelagt 3,0 μm |
| (6) | |
| 1 | intet status-display (standard) |
| G | integreret statusangivelse |
| (7) | |
| 1 | Kabelindgang M20 |
| M16 | Kabelindgang M16 |
| ST | Indbygningsstik M12 - kunststof - forneden |
| STR | Indbygningsstik M12, til højre |
| STL | Indbygningsstik M12, venstre |
| STM | Indbygningsstik M12, metal |
| (8) | |
| S200 | Stødstang S200 Ø 6 mm |
| S210 | Stødstang Ø 8,6 mm |
| S211 | Stødstang Ø 10,3 mm |
| S221 | Stødstang Ø 9,8 mm |
| R200 | Rullearm R200 |
| R201 | Rullearm - rustfri stålrulle - Ø 9,5 mm |
| R210 | Rullearmsbolt - kunststofrulle Ø 12 mm |
| K201 | Rullearm - rustfri stålrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm |
| K200 | Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm |
| K201 | Rullearm - rustfri stålrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm |
| K210 | Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm |
| K211 | Rullearm - rustfri stålrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm |
| K220 | Rullearm - kunststofrulle - bredde 7,6 mm - Ø 14 mm |
| K230 | Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 14 mm |
| K231 | Vinkelrulle på arm - rustfri stålrulle Ø 14 mm (standard) |
| K240 | Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod højre |
| K250 | Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod venstre |
| H200 | Rullearm - kunststofrulle Ø 16 mm - armlængde 24 mm |
| H202 | Rullearm -messing rulle Ø 16 mm - armlængde 24 mm |
| H230 | Rullearm - kunststofrulle Ø 16 mm - armlængde 28 mm |
| H232 | Rullearm -messing rulle Ø 16 mm - armlængde 28 mm |
| H236 | Rullearm -gummirulle Ø 16 mm - armlængde 28 mm |
| N200 | Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm)- kunststofrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm |
| N201 | Rullesvingarm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) -rulle af rustfrit stål Ø 20 mm - bredde 9,8 mm |
| N202 | Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) - messingrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm |
| N206 | Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) - gummirulle Ø 50 mm - bredde 16 mm |
| N210 | Rullearm 2 mm fortanding (26...66 mm) - kunststofrulle Ø 20 mm - bredde 4 mm - vinklet |
| N280 | Rullesvingarm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) - kunststofrulle Ø 20 mm - breddet 5 mm |
| J200 | Stangarm - kunststof - 200mm -Ø 6mm |
| J201 | Stangarm - rustfrit stål - 200 mm - Ø 6 mm |
| J203 | Stangarm - aluminium - 200 mm - Ø 6 mm |
| F230 | Fjederstav - rustfrit stål - 150.4 mm |
| F231 | Fjederstav - rustfrit stål - 70.2 mm |
| A200 | Specialaktuator stempel ventilovervågning |
| (9) | |
| 1 | ingen forsatsdrejning (standard) |
| U1 | Forsatsdrejning 45° |
| U2 | Forsatsdrejning 90° |
| U3 | Forsatsdrejning 135° |
| U4 | Forsatsdrejning 180° |
| U5 | Forsatsdrejning 225° |
| U6 | Forsatsdrejning 270° |
| U7 | Forsatsdrejning 315° |
| (10) | |
| 1 | ingen løftestang rotation (standard) |
| X1 | Løftestang rotation 15° |
| X2 | Løftestang rotation 30° |
| X3 | Løftestang rotation 45° |
| X4 | Løftestang rotation 60° |
| X5 | Løftestang rotation 75° |
| X6 | Løftestang rotation 90° |
| X7 | Løftestang rotation 105° |
| X8 | Løftestang rotation 120° |
| X9 | Løftestang rotation 135° |
| X10 | Løftestang rotation 150° |
| X11 | Løftestang rotation 165° |
| X12 | Løftestang rotation 180° |
| X13 | Løftestang rotation 195° |
| X14 | Løftestang rotation 210° |
| X15 | Løftestang rotation 225° |
| X16 | Løftestang rotation 240° |
| X17 | Løftestang rotation 255° |
| X18 | Løftestang rotation 270° |
| X19 | Løftestang rotation 285° |
| X20 | Løftestang rotation 300° |
| X21 | Løftestang rotation 315° |
| X22 | Løftestang rotation 330° |
| X23 | Løftestang rotation 345° |
| (11) | |
| 1 | Rulle udvendig (standard) |
| I | Rulle indvendig |
| (12) | |
| 1 | -30...+80°C (Standard) |
| T | -40...+80°C |
- metal hus
- Design til EN 50047
- Aktuator af kunststof
- Diameter, aktuator 6 mm
- LED-version tilgængelig
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
PS215-Z12-G-ST-S200 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103053908 |
| EAN (European Article Number) |
4030661637112 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
| Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
| Aktuatortype iht. DIN EN 50047 |
B |
| Materiale til kapsling |
Metal, Zinkdruckguss |
| Materiale af husovertræk |
enamelled |
| Stempelmateriale |
Plastik |
Generelle data - egenskaber
| Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
| Integreret display, generelt |
Ja |
| Antal hjælpekontakter |
1 |
| Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
| At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
| B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 koblinger |
| Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
| Aktuator |
Stødstang S200 |
| Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
| Tvangsåbnings kraft, minimum |
40 N |
| Aktiveringshastighed, minimum |
10 mm/min |
| Aktiveringshastighed, maksimum |
0,5 m/s |
| Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
| Typeudførelse |
Nederst |
| Tilslutning, Stik |
Indbygningsstik M12, 8 polet |
| Tilslutningskvadrat, minimum |
0,34 mm² |
| Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
| Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
| Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum |
0,8 Nm |
Mekaniske data - afmåling
| Længde på føler |
32,5 mm |
| Bredde på føler |
31 mm |
| Højde på føler |
75,5 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP66 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
| Beskyttelsestal |
I |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
250 VAC |
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
| Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
2 A |
| Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
400 A |
| Brugskategori AC-15 |
30 VAC |
| Brugskategori AC-15 |
2 A |
| Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brugskategori DC-13 |
2 A |
| Koblingselement |
1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC) |
| Koblingsprincip |
Spring kontakt |
| Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kps2sf07
| 999,3 kB | .jpg | 352.778 x 731.308 mm - 1000 x 2073 px - 72 dpi
| 95,6 kB | .png | 74.083 x 153.458 mm - 210 x 435 px - 72 dpi
| 23,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,6 MB | .png | 169.333 x 351.113 mm - 2000 x 4147 px - 300 dpi
| 27,6 kB | .jpg | 59.619 x 123.47200000000001 mm - 169 x 350 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 22.04.2026 15.38