PS215-Z12-G-ST-S200
PS215-Z12-G-ST-S200
| Typebenaming van het product: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
| (2) | |
| 215 | metaalbehuizing |
| 216 | Kunststofbehuizing |
| 226 | Kunststofbehuizing met 2 Kabelinvoeringen |
| (3) | |
| 1 | Sleufgat (Standaard) |
| L | Dwarssleufgaten |
| (4) | |
| Z11 | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| Z02 | Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) |
| Z12 | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
| Z11R | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering |
| Z01R | Sprongschakeling 1 verbreekcontacten met arrêtering |
| Z02R | Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering |
| T11 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| T02 | Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC) |
| T20 | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) |
| T12 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
| T21 | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| T03 | Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC) |
| T11UE | Tastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| T02H | Tastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC) |
| T11K | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) korte slag |
| T10 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) |
| T02K | Tastschakeling 2 maakcontacten (NC) korte slag |
| T20H | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) Staffeling |
| (5) | |
| 1 | Contacten verzilverd (standaard) |
| A1 | Contacten verguld 0,3 μm |
| A2 | Contacten verguld 1,0 μm |
| A3 | Contacten verguld 3,0 μm |
| (6) | |
| 1 | geen statusweergave (Standaard) |
| G | geïntegreede Statusweergave |
| (7) | |
| 1 | Wartelinvoer M20 |
| M16 | Wartelinvoer M16 |
| ST | Inbouwstekker M12 - kunststof - onder |
| STR | Inbouwstekker M12, rechts |
| STL | Inbouwstekker M12, links |
| STM | Inbouwstekker M12, metaal |
| (8) | |
| S200 | Stoter S200 Ø 6 mm |
| S210 | Stoter Ø 8.6 mm |
| S211 | Stoter 10.3 mm |
| S221 | Stoter Ø 9.8 mm |
| R200 | Rolstoter R200 |
| R201 | Rolstoter - Roestvrijstalen Ø 9.5mm |
| R210 | Rolstoter - Kunststofrol Ø 12mm |
| K201 | Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm |
| K200 | Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5,3 mm - Ø 12 mm |
| K201 | Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm |
| K210 | Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5 mm - Ø 14 mm |
| K211 | Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5mm - Ø 14mm |
| K220 | Rolhefboom - Kunststofrol - Breedte 7.6 mm - Ø 14 mm |
| K230 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 14 mm |
| K231 | Rolhefboom - Roestvrijstalen - Ø 14mm (Standaard) |
| K240 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar rechts gebogen |
| K250 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar links gebogen |
| H200 | Roldraaihefboom, kunststofrol Ø 16 mm - hefboomlengte 24 mm |
| H202 | Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 24 mm |
| H230 | Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 16mm - hefboomlengte 28mm |
| H232 | Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm |
| H236 | Roldraaihefboom - rubberrol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm |
| N200 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26 mm), kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm |
| N201 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - roestvrijstalen rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm |
| N202 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - messing rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm |
| N206 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - rubberrol Ø 50 mm - breedte 16 mm |
| N210 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (26...66 mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 4 mm - afgerond |
| N280 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 5 mm |
| J200 | Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm |
| J201 | Staafhefboom - roestvrij staal - 200 mm - Ø 6mm |
| J203 | Staafhefboom - aluminium - 200 mm - Ø 6mm |
| F230 | Veerstaaf - roestvrij staal - 150.4 mm |
| F231 | Veerstaaf - roestvrij staal - 70.2 mm |
| A200 | Speciale bediensleutel stoter ventielbewaking |
| (9) | |
| 1 | zonder bedienkoprotatie (Standaard) |
| U1 | Bedienkoprotatie 45° |
| U2 | Bedienkoprotatie 90° |
| U3 | Bedienkoprotatie 135° |
| U4 | Bedienkoprotatie 180° |
| U5 | Bedienkoprotatie 225° |
| U6 | Bedienkoprotatie 270° |
| U7 | Bedienkoprotatie 315° |
| (10) | |
| 1 | geen hefboomrotatie (standaard) |
| X1 | Hefboomrotatie 15° |
| X2 | Hefboomrotatie 30° |
| X3 | Hefboomrotatie 45° |
| X4 | Hefboomrotatie 60° |
| X5 | Hefboomrotatie 75° |
| X6 | Hefboomrotatie 90° |
| X7 | Hefboomrotatie 105° |
| X8 | Hefboomrotatie 120° |
| X9 | Hefboomrotatie 135° |
| X10 | Hefboomrotatie 150° |
| X11 | Hefboomrotatie 165° |
| X12 | Hefboomrotatie 180° |
| X13 | Hefboomrotatie 195° |
| X14 | Hefboomrotatie 210° |
| X15 | Hefboomrotatie 225° |
| X16 | Hefboomrotatie 240° |
| X17 | Hefboomrotatie 255° |
| X18 | Hefboomrotatie 270° |
| X19 | Hefboomrotatie 285° |
| X20 | Hefboomrotatie 300° |
| X21 | Hefboomrotatie 315° |
| X22 | Hefboomrotatie 330° |
| X23 | Hefboomrotatie 345° |
| (11) | |
| 1 | Rol buiten (Standaard) |
| I | Rol binnenkant |
| (12) | |
| 1 | -30...+80°C (Standard) |
| T | -40...+80°C |
- metaalbehuizing
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Kunststof bedieningselement
- Diameter bedienelement 6mm
- Verkrijgbaar met LED
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
PS215-Z12-G-ST-S200 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103053908 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661637112 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
| Aandrijfvorm volgens EN 50047 |
B |
| Materiaal van de behuizing |
Metaal, zinkgietijzer |
| Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
| Materiaal van de stoter |
Kunststof |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Veiligheidsfuncties |
Ja |
| Geïntegreerde weergave, algemeen |
Ja |
| Aantal hulpcontacten |
1 |
| Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
| Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
| B10D verbreekcontact (NC) |
20.000.000 schakelingen |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
| Bedienelement |
Stoter S200 |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
| Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
40 N |
| Min. bedieningssnelheid |
10 mm/min |
| Max. bedieningssnelheid |
0,5 m/s |
| Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven |
2 Nm |
| Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel |
2,6 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Positie stekkeraansluiting |
Onder |
| aansluitwijze |
Inbouwstekker M12, 8-polig |
| Draaddoorsnede, minimum |
0,34 mm² |
| Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
| Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum |
0,6 Nm |
| Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum |
0,8 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte van de sensor |
32,5 mm |
| Breedte van de sensor |
31 mm |
| Hoogte van de sensor |
75,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP66 IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-30 ... +80 °C |
| Beschermklasse |
I |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
| Vervuilingsgraad |
3 |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
2 A |
| Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom |
400 A |
| Gebruikscategorie AC-15 |
30 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
| Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
| Gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
| Schakelelement |
1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG) |
| Schakelprincipe |
Sprongschakeling |
| Maximale schakelfrequentie |
5.000 /h |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kps2sf07
| 999,3 kB | .jpg | 352.778 x 731.308 mm - 1000 x 2073 px - 72 dpi
| 95,6 kB | .png | 74.083 x 153.458 mm - 210 x 435 px - 72 dpi
| 23,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,6 MB | .png | 169.333 x 351.113 mm - 2000 x 4147 px - 300 dpi
| 27,6 kB | .jpg | 59.619 x 123.47200000000001 mm - 169 x 350 px - 72 dpi
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 24/04/2026 05:00