PS215-Z12-G-ST-S200
PS215-Z12-G-ST-S200
| Désignation produit: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
| (2) | |
| 215 | Boîtier métallique |
| 216 | Boîtier plastique |
| 226 | Boîtier plastique avec 2 entrées de câble |
| (3) | |
| 1 | Trou oblong (standard) |
| L | Trou oblong transversal |
| (4) | |
| Z11 | Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF |
| Z02 | Rupture brusque 2 contacts NF |
| Z12 | Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF |
| Z11R | Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF avec maintien |
| Z01R | Rupture brusque 1 contacts NF avec maintien |
| Z02R | Rupture brusque 2 contacts NF avec maintien |
| T11 | Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF |
| T02 | Action dépendante 2 contacts NF |
| T20 | Action dépendante 2 contacts NO |
| T12 | Action dépendante 1 contact NO / 2 contacts NF |
| T21 | Action dépendante 2 contacts NO / 1 contact NF |
| T03 | Action dépendante 3 contacts NF |
| T11UE | Action dépendante avec contacts chevauchants 1 contact NO / 1 contact NF |
| T02H | Action dépendante avec contacts décalés 2 contacts NF |
| T11K | Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF course réduite |
| T10 | Action dépendante 1 contact NO |
| T02K | Action dépendante 2 contacts NC course réduite |
| T20H | Action dépendante 2 contacts NO décalage des contacts |
| (5) | |
| 1 | Contacts argentés (standard) |
| A1 | Contacts dorés 0,3 μm |
| A2 | Contacts dorés 1,0 μm |
| A3 | Contacts dorés 3,0 μm |
| (6) | |
| 1 | sans indication d'état (standard) |
| G | Indication d'état intégré |
| (7) | |
| 1 | Entrée de câble M 20 |
| M16 | Entrée de câble M 16 |
| ST | Connecteur M12 - plastique - en bas |
| STR | Connecteur M12, à droite |
| STL | Connecteur M12, à gauche |
| STM | Connecteur M12, métal |
| (8) | |
| S200 | Poussoir S200 Ø 6 mm |
| S210 | Poussoir Ø 8,6 mm |
| S211 | Poussoir Ø 10,3 mm |
| S221 | Poussoir Ø 9,8 mm |
| R200 | Poussoir à galet R200 |
| R201 | Poussoir à galet - galet en acier inoxydiable Ø 9,5 mm |
| R210 | Poussoir à galet - galet plastique Ø 12 mm |
| K201 | Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm |
| K200 | Levier à galet - galet plastique - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm |
| K201 | Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm |
| K210 | Levier à galet - galet plastique - largeur 5 mm - Ø 14 mm |
| K211 | Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5 mm - Ø 14 mm |
| K220 | Levier à galet - galet plastique - largeur 7,6 mm - Ø 14 mm |
| K230 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 14 mm |
| K231 | Levier à galet - galet en acier inoxydable Ø 14 mm (standard) |
| K240 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à droite |
| K250 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à gauche |
| H200 | Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 24mm |
| H202 | Tête rotative à levier à galet - galet en laiton Ø 16 mm - longueur du levier 24mm |
| H230 | Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 28mm |
| H232 | Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 28mm |
| H236 | Tête rotative à levier à galet - galet caoutchouc Ø 16 mm - longueur du levier 28mm |
| N200 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 9,8 mm |
| N201 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet en acier inoxydable Ø 20 mm - largeur 9,8 mm |
| N202 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet en laiton Ø 20 mm - largeur 9,8 mm |
| N206 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet caoutchouc Ø 50 mm - largeur 16 mm |
| N210 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (26...66 mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 4 mm - coudé |
| N280 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 5 mm |
| J200 | Levier antenne - plastique - 200mm -Ø 6mm |
| J201 | Levier antenne - acier inoxydable - 200mm -Ø 6mm |
| J203 | Levier antenne - aluminium - 200mm -Ø 6mm |
| F230 | Tige à ressort - acier inoxydable - 150,4 mm |
| F231 | Tige à ressort - acier inoxydable - 70,2 mm |
| A200 | Actionneur spécial poussoir surveillance de vannes |
| (9) | |
| 1 | sans rotation de la tête d'actionnement (standard) |
| U1 | Rotation de la tête d'actionnement 45° |
| U2 | Rotation de la tête d'actionnement 90° |
| U3 | Rotation de la tête d'actionnement 135° |
| U4 | Rotation de la tête d'actionnement 180° |
| U5 | Rotation de la tête d'actionnement 225° |
| U6 | Rotation de la tête d'actionnement 270° |
| U7 | Rotation de la tête d'actionnement 315° |
| (10) | |
| 1 | sans rotation du levier (standard) |
| X1 | Rotation du levier 15° |
| X2 | Rotation du levier 30° |
| X3 | Rotation du levier 45° |
| X4 | Rotation du levier 60° |
| X5 | Rotation du levier 75° |
| X6 | Rotation du levier 90° |
| X7 | Rotation du levier 105° |
| X8 | Rotation du levier 120° |
| X9 | Rotation du levier 135° |
| X10 | Rotation du levier 150° |
| X11 | Rotation du levier 165° |
| X12 | Rotation du levier 180° |
| X13 | Rotation du levier 195° |
| X14 | Rotation du levier 210° |
| X15 | Rotation du levier 225° |
| X16 | Rotation du levier 240° |
| X17 | Rotation du levier 255° |
| X18 | Rotation du levier 270° |
| X19 | Rotation du levier 285° |
| X20 | Rotation du levier 300° |
| X21 | Rotation du levier 315° |
| X22 | Rotation du levier 330° |
| X23 | Rotation du levier 345° |
| (11) | |
| 1 | Galet extérieur (standard) |
| I | Galet intérieur |
| (12) | |
| 1 | -30...+80°C (Standard) |
| T | -40...+80°C |
- Boîtier métallique
- Forme selon EN 50047
- Actionneurs en plastique
- Diamètre actionneur 6mm
- Disponible avec LED
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
PS215-Z12-G-ST-S200 |
| Référence d’article (n° de commande) |
103053908 |
| EAN (European Article Number) |
4030661637112 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
| Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
| Modèle de boîtier |
Construction normée |
| Levier selon DIN EN 50047 |
B |
| Matériau du boîtier |
Métal, zamac injecté |
| Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
| Matériau du poussoir |
Plastique |
Données générales - Caractéristiques
| Fonctions de sécurité |
Oui |
| Afficheur intégré, en général |
Oui |
| Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
| Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Classification
| Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
| B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 manœuvres |
| Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
| Actionneur |
Poussoir S200 |
| Durée de vie mécanique, min. |
10.000.000 manœuvres |
| Force d'ouverture forcée, min. |
40 N |
| Vitesse d'attaque, min. |
10 mm/min |
| Vitesse d'attaque, max. |
0,5 m/s |
| Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
| Position du raccordement par connecteur |
En bas |
| Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 8 pôles |
| Section du câble, min. |
0,34 mm² |
| Section du câble, max. |
1,5 mm² |
| Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
| Couple de serrage du raccord électrique, max. |
0,8 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
| Longueur du capteur |
32,5 mm |
| Largeur du capteur |
31 mm |
| Hauteur du capteur |
75,5 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP66 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
| Degré de protection |
I |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
| Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
| Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
| Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1 |
3 |
Données électriques
| Courant nominal thermique |
2 A |
| Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
400 A |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
30 VAC |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2 A |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
2 A |
| Elément de commutation |
1 contact NO, 2 contacts NF |
| Principe de commutation |
Rupture brusque |
| Fréquence de manœuvres |
5.000 /h |
| Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kps2sf07
| 999,3 kB | .jpg | 352.778 x 731.308 mm - 1000 x 2073 px - 72 dpi
| 95,6 kB | .png | 74.083 x 153.458 mm - 210 x 435 px - 72 dpi
| 23,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,6 MB | .png | 169.333 x 351.113 mm - 2000 x 4147 px - 300 dpi
| 27,6 kB | .jpg | 59.619 x 123.47200000000001 mm - 169 x 350 px - 72 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 19.04.2026 14:24