schmersal_s_icon.png

IFL-N-4-12M-10P

Artikelnummer: 101146973

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Byggeform M12

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL-N-4-12M-10P

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101146973

EAN (European Article Number)

4030661140841

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, med gevind

Materiale til kapsling

Messing

Aktivt område

Plastik

Materiale til møtrikkerne

nikkelbelagt messing

Bruttovægt

76 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Antal, ledningsårer

3

Mechanical data - Switching distances

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M12

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Forsyningsstrøm

200 mA

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Overbelastningsbeskyttelse

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 02.05.2026 08.39