IFL-N-2-6,5M-10P
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: IFL 2-6,5M-10P)
- metal hus
- DC 3-ledning
- Byggeform Ø 6,5 mm
Bestillings data
| Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
| Produkttypebetegnelse |
IFL-N-2-6,5M-10P |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101144840 |
| EAN (European Article Number) |
4030661134710 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Konstruktionsform på hus |
Cylinder, glat |
| Installationsforhold (mekaniske) |
plan |
| Materiale til kapsling |
Rustfrit stål |
| Aktivt område |
Plastik |
| Materiale til terminalfastgørelsen |
thermoplastik |
| Bruttovægt |
60 g |
Generelle data - egenskaber
| Integreret display, status |
Ja |
| Kabelmuffe |
Nej |
| Antal, ledningsårer |
3 |
Mechanical data - Switching distances
| Afbryderdistance |
1,5 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
2 m |
| Tilslutning, Stik |
Kabel |
| Antal ledningsårer |
3 |
| Kvadrat |
0,25 mm2 |
| Materiale til kabeldækket |
PUR |
Mekaniske data - afmåling
| Diameter på føler |
6,5 mm |
| Længde på føler |
50 mm |
| Bredde på føler |
6,5 mm |
| Højde på føler |
6,5 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +85 °C |
| Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
| Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
| Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
| Operating voltage |
15 ... 34 VDC |
| Type of voltage range |
DC |
| No-load supply current I0, typical |
17 mA |
| Rated operating voltage |
15 ... 34 VDC |
| Forsyningsstrøm |
150 mA 200 mA |
| Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
| Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse undertrykket afbryder-til fejlimpuls Ledningsbruds overvågning Radiobølge beskyttelse |
| Afbryderfrekvens, cirka |
1.500 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
| Spændingsfald Ud, maksimum |
2,5 V |
| Version |
P type |
Tilstandsvisning
| Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kifl2f22
| 53,0 kB | .jpg | 54.681000000000004 x 252.589 mm - 155 x 716 px - 72 dpi
| 62,9 kB | .png | 54.681000000000004 x 252.589 mm - 155 x 716 px - 72 dpi
| 11,2 kB | .jpg | 26.811 x 123.47200000000001 mm - 76 x 350 px - 72 dpi
| 8,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,1 MB | .png | 167.10500000000002 x 774.7 mm - 2000 x 9272 px - 304 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Inductive proximity switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 23.04.2026 17.12