schmersal_s_icon.png

IFL 8-18L-10N-1665-1 10-60V

Artikelnummer: 101127682

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Byggeform M 18 x 1

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 8-18L-10N-1665-1 10-60V

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101127682

EAN (European Article Number)

4030661278599

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, med gevind

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Messing

Materiale af husovertræk

nikkelbelagt

Aktivt område

Plastik

Materiale til møtrikkerne

Messing

Bruttovægt

120 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Kabelmuffe

Nej

Antal, ledningsårer

3

Mekaniske data

Drejemoment til møtrikker, maksimum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

8 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Antal ledningsårer

3

Kvadrat

0,34 mm2

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M18

Nøglebredde

24 SW

Længde på føler

79 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Operating voltage

10 ... 60 VDC

Type of voltage range

DC

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

Forsyningsstrøm

300 mA

Koblingselement

Normalt åben kontakt (NO)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Beskyttelse mod polaritetsændring

Overbelastningsbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

400 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Strøm ved spændingsfald Ud

0,3 A

Version

N type

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 02.05.2026 16.55