IFL 30-384-11P-1312
| Produkttypebetegnelse: IFL (1)-(2)-(3)(4) |
| (1) | |
| 30 | Afbryderdistance 30 mm |
| (2) | |
| 384 | Cuboid Konstruktionsform, 120 x 55 x 40 mm |
| (3) | |
| 01 | Brydekontakt (NC) |
| 10 | Sluttekontakt (NO) |
| 10/01 | Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum |
| 11 | Sluttekontakt / brydekontakt antivalent |
| (4) | |
| N | N type |
| P | P type |
- Byggeform 384
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
IFL 30-384-11P-1312 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101084613 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Konstruktionsform på hus |
Blok |
| Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
| Materiale til kapsling |
Plastik |
| Bruttovægt |
234 g |
Generelle data - egenskaber
| Integreret display, status |
Ja |
| Antal, ledningsårer |
4 |
Mechanical data - Switching distances
| Afbryderdistance |
30 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
2 m |
| Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Tilslutningskvadrat , maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
| Længde på føler |
40 mm |
| Bredde på føler |
55 mm |
| Højde på føler |
120 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
| Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
| Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
| Operating voltage |
10 ... 60 VDC |
| Type of voltage range |
DC |
| No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
| Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
| Forsyningsstrøm |
400 mA |
| Koblingselement |
Sluttekontakt NO) og brydekontakt NC) (antivalent) |
| Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring |
| Afbryderfrekvens, cirka |
50 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
| Spændingsfald Ud, maksimum |
1,5 V |
| Strøm ved spændingsfald Ud |
0,4 A |
| Version |
P type |
Tilstandsvisning
| Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kifl3f03
| 673,2 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 94,9 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 42,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,5 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
| 53,0 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 19.04.2026 19.04