IFL 2-12-10P 10,0M
IFL 2-12-10P 10,0M
Downloads
- Byggeform M12
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
IFL 2-12-10P 10,0M |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101105214 |
| EAN (European Article Number) |
4030661017570 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
CCC |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
| Installationsforhold (mekaniske) |
plan |
| Materiale til kapsling |
Messing |
| Materiale af husovertræk |
nikkelbelagt |
| Aktivt område |
Plastik |
| Materiale til møtrikkerne |
nikkelbelagt messing |
| Bruttovægt |
235 g |
Generelle data - egenskaber
| Integreret display, status |
Ja |
| Kabelmuffe |
Nej |
| Antal, ledningsårer |
3 |
Mekaniske data
| Drejemoment til møtrikker, maksimum |
15 Nm |
| Info (Drejemoment til møtrikker) |
I skalkerneområdet: højst 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances
| Afbryderdistance |
2 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
10 m |
| Tilslutning, Stik |
Kabel |
| Antal ledningsårer |
3 |
| Kvadrat |
0,14 mm2 |
| Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - afmåling
| ISO-gevind på føler |
M12 |
| Nøglebredde |
17 SW |
| Længde på føler |
50 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
| Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
| Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
| Operating voltage |
10 ... 30 VDC |
| Type of voltage range |
DC |
| No-load supply current I0, typical |
3 mA |
| Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
| Forsyningsstrøm |
200 mA |
| Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
| Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse |
| Afbryderfrekvens, cirka |
1.000 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
| Spændingsfald Ud, maksimum |
1,2 V |
| Strøm ved spændingsfald Ud |
0,2 A |
| Version |
P type |
Tilstandsvisning
| Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Bemærk
| Bemærk (generelt) |
En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kifl2f14
| 166,8 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 15,1 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 11,7 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 8,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,3 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 30.04.2026 19.18