IFL 15-300L-10TP-1665-1 10-60V
IFL 15-300L-10TP-1665-1 10-60V
Downloads
| Produkttypebetegnelse: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
| (1) | |
| 10 | Afbryderdistance 10 mm |
| 15 | Afbryderdistance 15 mm |
| (2) | |
| 30 | cylinder, med gevind M30, metal |
| 300 | cylinder, med gevind M30, plast |
| (3) | |
| uden | Standard konstruktionsform |
| M | miniaturekrop |
| L | Langt design |
| (4) | |
| 01 | Brydekontakt (NC) |
| 10 | Sluttekontakt (NO) |
| 10/01 | Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum |
| 11 | Sluttekontakt / brydekontakt antivalent |
| (5) | |
| uden | Kabel |
| ST | Stik |
| T | Leder med strækaflastning |
| D | DC 2-ledning |
| (6) | |
| uden | Standard stikversion |
| 2 | alternativ stikversion |
| (7) | |
| N | N type |
| P | P type |
| (8) | |
| 1310 | kan anvendes op til +110 C (kun til vekselstrøm) |
| 2130 | Højst +130°C, uden LED-tilstandsvisning |
| 1766 | kan anvendes op til +110 C (kun til p-type eller n-type) |
- Byggeform M30
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
IFL 15-300L-10TP-1665-1 10-60V |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101132903 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
| Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
| Materiale til kapsling |
Plastik |
| Aktivt område |
Plastik |
| Materiale til møtrikkerne |
Plastik |
| Materiale til spændeskiven |
Perbunan |
| Bruttovægt |
152 g |
Generelle data - egenskaber
| Integreret display, status |
Ja |
| Kabelmuffe |
Ja |
Mekaniske data
| Drejemoment til møtrikker, maksimum |
4 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Afbryderdistance |
15 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
2 m |
| Tilslutning, Stik |
Kabel |
| Antal ledningsårer |
3 |
| Kvadrat |
0,34 mm2 |
| Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - afmåling
| ISO-gevind på føler |
M30 |
| Nøglebredde |
36 SW |
| Længde på føler |
100 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
| Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
| Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
| Operating voltage |
10 ... 60 VDC |
| Type of voltage range |
DC |
| No-load supply current I0, typical |
3 mA |
| Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
| Forsyningsstrøm |
200 mA |
| Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
| Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse |
| Afbryderfrekvens, cirka |
100 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
| Spændingsfald Ud, maksimum |
1,2 V |
| Strøm ved spændingsfald Ud |
0,2 A |
| Version |
P type |
Tilstandsvisning
| Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Bemærk
| Bemærk (generelt) |
En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kifl1f42
| 374,7 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 56,1 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 25,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,1 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
| 29,7 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 27.04.2026 14.07