schmersal_s_icon.png

IFL 15-30-10T-1310 4,0M

Artikelnummer: 101116106

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10Afbryderdistance 10 mm
15Afbryderdistance 15 mm

(2)
30cylinder, med gevind M30, metal
300cylinder, med gevind M30, plast

(3)
udenStandard konstruktionsform
Mminiaturekrop
LLangt design

(4)
01Brydekontakt (NC)
10Sluttekontakt (NO)
10/01Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum
11Sluttekontakt / brydekontakt antivalent

(5)
udenKabel
STStik
TLeder med strækaflastning
DDC 2-ledning

(6)
udenStandard stikversion
2alternativ stikversion

(7)
NN type
PP type

(8)
1310kan anvendes op til +110 C (kun til vekselstrøm)
2130Højst +130°C, uden LED-tilstandsvisning
1766kan anvendes op til +110 C (kun til p-type eller n-type)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Byggeform M30

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 15-30-10T-1310 4,0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101116106

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, med gevind

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Messing

Materiale af husovertræk

nikkelbelagt

Aktivt område

Plastik

Materiale til møtrikkerne

Messing

Bruttovægt

295 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Kabelmuffe

Ja

Mekaniske data

Drejemoment til møtrikker, maksimum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

4 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Antal ledningsårer

2

Kvadrat

0,5 mm2

Materiale til kabeldækket

Thermoflex

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M30

Nøglebredde

36 SW

Længde på føler

100 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

+0 ... +110 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Fastsat strømforsyning, minimum

45 Hz

Fastsat strømforsyning, maksimum

65 Hz

Operating voltage

90 ... 250 VAC

Type of voltage range

AC

Rated operating voltage

90 ... 250 VAC

Forsyningsstrøm

0,2 mA

Koblingselement

Normalt åben kontakt (NO)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

10 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

8 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,2 A

Version

Dobbel fortrådet

Reststrøm

5 mA

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Bemærk

Bemærk (generelt)

En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker.

However, this does not affect the switching function of the proximity switch.

The LED may be destroyed if operated continuously at temperatures above 90°C.

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 30.04.2026 10.20