schmersal_s_icon.png

IFL 12-180-10-1767

Artikelnummer: 101093310

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
5Afbryderdistance 5 mm
8Afbryderdistance 8 mm
10Afbryderdistance 10 mm

(2)
18cylinder, med gevind M18, metal
180cylinder, med gevind M18, plast

(3)
1Standard konstruktionsform
Mminiaturekrop
LLangt design

(4)
01Brydekontakt (NC)
10Sluttekontakt (NO)
10/01Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum
11Sluttekontakt / brydekontakt antivalent

(5)
1Kabel
STStik
TLeder med strækaflastning
Avekselstrøm/jævnstrøm AC/DC
DDC 2-ledning

(6)
1Standard stikversion
2alternativ stikversion

(7)
NN type
PP type

(8)
2033Hus af rustfrit stål
2130Højst +130°C, uden LED-tilstandsvisning
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Byggeform M 18 x 1

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 12-180-10-1767

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101093310

EAN (European Article Number)

4030661048277

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, med gevind

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Plastik

Aktivt område

Plastik

Materiale til møtrikkerne

Plastik

Materiale til spændeskiven

Perbunan

Bruttovægt

145 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Kabelmuffe

Nej

Antal, ledningsårer

3

Mekaniske data

Drejemoment til møtrikker, maksimum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

10 mm

Afbryderdistance

12 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Tilslutning, Stik

Kabel H03VV-F

Antal ledningsårer

2

Kvadrat

0,5 mm2

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

Diameter på føler

18 mm

ISO-gevind på føler

M18x1

Nøglebredde

24 SW

Længde på føler

79 mm

Diameter på spændebøjle

M18x1

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Fastsat strømforsyning, minimum

45 Hz

Fastsat strømforsyning, maksimum

65 Hz

Operating voltage

15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC

Type of voltage range

AC

Strømforbrug, minimum

10 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC

Forsyningsstrøm

500 mA

Koblingselement

Normalt åben kontakt (NO)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

10 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

4,5 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,5 A

Version

Dobbel fortrådet

Reststrøm

1 mA

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Bemærk

Bemærk (generelt)

En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker.


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 02.05.2026 09.28