schmersal_s_icon.png

BNS 33-12Z-2187 2,5M

Artikelnummer: 101136444

Produkttypebetegnelse:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)

(2)
udenuden LED-tilstandsvisning
Gmed LED-tilstandsvisning

(3)
udenmed kabel
STmed stik M8

(4)
2187Individuel kontaktudtag
2187-10Individuel kontaktudtag, med LED
2237Aktivering fra kabelretning
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Kunstof hus
  • Skjult montering mulig
  • Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Langt lig
  • intet mekanisk slid
  • Upåvirkelig overfor snavs

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BNS 33-12Z-2187 2,5M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101136444

EAN (European Article Number)

4030661026831

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

magnetisk

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Bruttovægt

125 g

Generelle data - egenskaber

Kodning

Ja

Forudsættende evalueringsenhed

Ja

Antal bryderkontakter

2

Antal blænder

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO)

25.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Magnet

Bevægelsesretning

Frontal til aktiv flade

Mechanical data - Switching distances

Sikret afbryderdistance ON

5 mm

8 mm

Sikret afbryderdistance OFF

15 mm

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Bemærk (gentagelsespræcision R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

10 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Kvadrat

0,25 mm2

Kvadrat

23 AWG

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

13 mm

Bredde på føler

88 mm

Højde på føler

25 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Elektrisk data

Koblingsspænding, minimum

100 VAC

Koblingsspænding, minimum

100 VDC

Koblingsstrøm, maksimum

0,25 A

Koblings effekt, maksimum {VA}

3 W

Koblingselement

1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)

Koblingsprincip

Reedkontakter, berøringsfri virkende

Afbryderfrekvens, maksimum

5 Hz

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

BPS 33-2326

BPS 33

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Bemærk

Bemærk (generelt)

Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.

Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk.

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

101134343 BNS 33-12Z-2187 3,0M
  • Kunstof hus
  • Skjult montering mulig
  • Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Langt lig
  • intet mekanisk slid
  • Upåvirkelig overfor snavs

101217179 BNS 36-02/10Z-R 10,0M
  • Kunstof hus
  • Langt lig
  • intet mekanisk slid
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
  • Upåvirkelig overfor snavs

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:BNS 33
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Kodet sikkerhedssensor med magnetisk funktion, som er kombineret med Schmersal overvågningsenhederne SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 eller en lignende sikkerhedsrettet styring, der opfylder kravene i EN 60947-5-3.
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 15. November 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 24.04.2026 15.45